GN 614.1 Seitendruckstücke Zink-Druckguss

Seitendruckstücke GN 614.1: Zink-Druckguss
Form: LKU - Befestigung links, mit Druckstück

Produktbeschreibung

Seitendruckstücke GN 614.1 werden zur Arretierung, sowie als An- oder Abdrückelemente verwendet. Die einfache Befestigung mittels einer bzw. zwei Senkschrauben macht den Einsatz auch möglich, wo eine Aufnahmebohrung mit dem Toleranzfeld H7 für das Druckstück von der Größe und der Herstellbarkeit her nicht möglich wäre

Seitendruckstücke GN 614.1 bestehen aus einem Druckstückhalter und einem federnden Edelstahl-Druckstück GN 614 der Form KU.

Ausführung

Hülse
Zink-Druckguss
vernickelt


Druckstück GN 614-KU
Kunststoff, Polyacetal (POM)
Einsatztemperatur bis 50 °C


Kugel
Edelstahl 1.3541
gehärtet


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 614.1 Seitendruckstücke, Zink-Druckguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

LKUBefestigung links, mit Druckstück
RKUBefestigung rechts, mit Druckstück
BKUBefestigung beidseitig, mit Druckstück
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung für
Druckstück
GN 614
d2
Kugel-Ø
d3
für Senkschraube
DIN 7991
d4 -0,05bh1 ±0,05h2l1 ±0,05l2w-0,1
Federweg
Federdruck
in N ≈
Anfang


Ende
653,2M 338,54,253,27,531,66,513
86,54,3M 4410,55,254,29,541,9818

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrungsdurchmesser d1
Form



Ausführungen

Bohrungsdurchmesser d1
Form



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,21
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,42 €
brutto 2,63 €
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 150 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 151 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 614.1-6-LKUGN 614.1-6-RKUGN 614.1-6-BKUGN 614.1-8-LKUGN 614.1-8-RKUGN 614.1-8-BKU

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern