GN 612 Rastriegel Stahl

Rastriegel GN 612: Stahl
Form: AK - ohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter
Technische Zeichnung ausblenden
GN 612 Rastriegel, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
Bmit Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
AKohne Kunststoffkappe, mit Kontermutter
BKmit Kunststoffkappe, mit Kontermutter
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift -0,02/-0,05
Bohrung H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
4*M 10M 10 x 11037,561921-720
5*M 10M 10 x 11037,561921-720
5M 12M 12 x 1,512478262632818
6*M 10M 10 x 11037,561921-720
6M 12M 12 x 1,512478262632818
6M 16M 16 x 1,51656103032421129
8M 12M 12 x 1,512478262632818
8M 16M 16 x 1,51656103032421129
8M 20M 20 x 1,52069123637522157
10M 16M 16 x 1,51656103032421129
10M 20M 20 x 1,52069123637522157
12M 20M 20 x 1,52069123637522157
* Diese Größen sind nur in Form A und Form AK lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

Bolzendurchmesser d1
Gewinde d2
Feingewinde d2
Form




Ausführungen

Bolzendurchmesser d1
Gewinde d2
Feingewinde d2
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,01 €
brutto 12,60 €
Gewicht: 0,022 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
  • 25 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 26 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 612-4-M10-AGN 612-4-M10-AKGN 612-4-M10x1-AGN 612-4-M10x1-AKGN 612-5-M10-AGN 612-5-M10-AKGN 612-5-M10x1-AGN 612-5-M10x1-AKGN 612-5-M12-AGN 612-5-M12-BGN 612-5-M12-AKGN 612-5-M12-BKGN 612-5-M12x1,5-AGN 612-5-M12x1,5-BGN 612-5-M12x1,5-AKGN 612-5-M12x1,5-BKGN 612-6-M10x1-AGN 612-6-M10x1-AKGN 612-6-M10-AGN 612-6-M10-AKGN 612-6-M12x1,5-AGN 612-6-M12x1,5-BGN 612-6-M12x1,5-AKGN 612-6-M12x1,5-BKGN 612-6-M12-AGN 612-6-M12-BGN 612-6-M12-AKGN 612-6-M12-BKGN 612-6-M16x1,5-AGN 612-6-M16x1,5-BGN 612-6-M16x1,5-AKGN 612-6-M16x1,5-BKGN 612-6-M16-AGN 612-6-M16-BGN 612-6-M16-AKGN 612-6-M16-BKGN 612-8-M12x1,5-AGN 612-8-M12x1,5-BGN 612-8-M12x1,5-AKGN 612-8-M12x1,5-BKGN 612-8-M12-AGN 612-8-M12-BGN 612-8-M12-AKGN 612-8-M12-BKGN 612-8-M16x1,5-AGN 612-8-M16x1,5-BGN 612-8-M16x1,5-AKGN 612-8-M16x1,5-BKGN 612-8-M16-AGN 612-8-M16-BGN 612-8-M16-AKGN 612-8-M16-BKGN 612-8-M20x1,5-AGN 612-8-M20x1,5-BGN 612-8-M20x1,5-AKGN 612-8-M20x1,5-BKGN 612-8-M20-AGN 612-8-M20-BGN 612-8-M20-AKGN 612-8-M20-BKGN 612-10-M16x1,5-AGN 612-10-M16x1,5-BGN 612-10-M16x1,5-AKGN 612-10-M16x1,5-BKGN 612-10-M16-AGN 612-10-M16-BGN 612-10-M16-AKGN 612-10-M16-BKGN 612-10-M20x1,5-AGN 612-10-M20x1,5-BGN 612-10-M20x1,5-AKGN 612-10-M20x1,5-BKGN 612-10-M20-AGN 612-10-M20-BGN 612-10-M20-AKGN 612-10-M20-BKGN 612-12-M20x1,5-AGN 612-12-M20x1,5-BGN 612-12-M20x1,5-AKGN 612-12-M20x1,5-BKGN 612-12-M20-AGN 612-12-M20-BGN 612-12-M20-AKGN 612-12-M20-BK

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern