GN 589.5 Anschlagpunkte Edelstahl, zum Anschweißen

Anschlagpunkte GN 589.5: Edelstahl, zum Anschweißen
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Anschlagpunkte GN 589.5 sind zum Einhängen von Anschlagmitteln und Zurrmitteln bestimmt und zeichnen sich durch ihre besonders niedrige Bauform aus. Sie werden z. B. an Lastaufnahmemitteln oder direkt an der Last angeschweißt und können dann Belastungen in beliebiger Richtung aufnehmen.

Die in der Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschlagpunkt deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der aufgeführten Belastungsarten.

Anschlagpunkte GN 589.5 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG.

Ausführung

Edelstahl 1.4462

  • geschmiedet
  • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft nach EN 1667
  • passivierend gebeizt

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 589.5 Anschlagpunkte, Edelstahl, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bdh1h2k1k2Nenntragfähigkeit
in t (WLL, SF 4:1)
7032385012220,8
1003541,55716301,6
13750598023412,7

Artikelauswahl und -konfiguration

Belastbarkeit

9a10f6dc-0be2-4686-8dae-0aa61e125c7d
Spalten ein-/ausblenden
bHeben
F1
max. in t

F2
max. in t
Zurren
Max. Zurrkraft
in daN (LC, SF 2:1)
700,831600
1001,653200
1372,77,55400

Anschlagpunke eignen sich sowohl für Hebe- als auch für Zurranwendungen. Ein Wechsel zwischen beiden Einsatzarten ist uneingeschränkt zulässig, sofern beim Zurren die zulässige Tragfähigkeit (WLL) nicht überschritten wird. Werden Anschlagpunkte ausschließlich als Zurrpunkte verwendet, können sie über die zulässige Tragfähigkeit hinaus bis zur maximalen Zurrkraft (LC) beansprucht werden.

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Einsatztemperatur von –40 °C bis +200 °C.

3e08d06f-b8bb-45cd-b597-afff4023ea67

Die Verschleißgrenze bzw. Ablegereife des Anschlagpunktes ist durch erhabene oder vertiefte Verschleißmarkierungen einfach und zuverlässig erkennbar.

Wenn sich diese durch Abnutzung nicht mehr von der Fläche abheben, ist das Lebensdauerende des Anschlagpunktes erreicht.

Schweißhinweise

Spalten ein-/ausblenden
bGröße Keilnaht
70a3
100a4
137a6
dcebce8b-011b-4e9e-8814-dd0526a33ee5

Die Befestigung darf nur von einer qualifizierten Schweißfachkraft gemäß ISO 9606-1 vorgenommen werden.

Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
105,21 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 19,99 €
brutto 125,20 €
Gewicht: 0,200 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 13 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 14 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 589.5-70GN 589.5-100GN 589.5-137

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern