GN 5335.4 Sterngriffe Edelstahl

Sterngriffe GN 5335.4: Edelstahl
Form: C - mit Sackloch H7
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Sterngriffe GN 5335.4 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.

Ausführung

Edelstahl 1.4404
matt gestrahlt


RoHS

Auf Anfrage

  • hochglanzpoliert (PL)
Technische Zeichnung ausblenden
GN 5335.4 Sterngriffe, Edelstahl 1.4404 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Dmit Gewinde-Durchloch
Cmit Sackloch H7
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
Form E / D
d3 H7
Bore
Type C
d4h1h2t1
min.
t2
40M 6-1830,5151213
40M 8B 81830,5151513
50M 8-2134171516
50M 10B 102134171816
60M 10-2539181820
60M 12B 122539182220

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Bohrungsdurchmesser d3
Form



Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Bohrungsdurchmesser d3
Form



GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,03 €
brutto 18,98 €
inkl. Materialzuschlag: 2,06 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,150 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
  • 748 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 749 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 5335.4-40-M6-EGN 5335.4-40-M6-DGN 5335.4-40-B8-CGN 5335.4-40-M8-EGN 5335.4-40-M8-DGN 5335.4-50-M8-EGN 5335.4-50-M8-DGN 5335.4-50-B10-CGN 5335.4-50-M10-EGN 5335.4-50-M10-DGN 5335.4-60-M10-EGN 5335.4-60-M10-DGN 5335.4-60-B12-CGN 5335.4-60-M12-EGN 5335.4-60-M12-D

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern