GN 52.2 Haltemagnete Stabform, mit Innengewinde

Haltemagnete GN 52.2: Stabform, mit Innengewinde
Magnetwerkstoff: ND - NdFeB

Produktbeschreibung

Haltemagnete GN 52.2 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und der Isolation aus Messing / Aluminium bzw. Kunststoff ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Ausführung

Gehäuse
Stahl, verzinkt


Magnetwerkstoffe:

  • AlNiCoAN
    Aluminium, Nickel, Cobalt
    temperaturbeständig bis 450° C

  • NdFeBND
    Neodym, Eisen, Bor
    temperaturbeständig bis 80° C


RoHS

Zubehör

GN 70 Haltescheiben
GN 70.1 Haftscheiben
GN 70.2 Gummikappen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 52.2 Haltemagnete mit Innengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 ±0,1d2h ±0,2t min.Nennhaftkräfte in N
AN

ND
6M 320526
8M 3205412
10M 42078,524
13M 42071260
16M 42052090
20M 625740135
25M 635960190
32M 8409160340
40M 85012240700
50M 1060124001000
63M 1265146601700

Artikelauswahl und -konfiguration

Magnetwerkstoff


Durchmesser d1
Magnetwerkstoff


Durchmesser d1

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,34 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,63 €
brutto 3,97 €
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110
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
  • 345 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 346 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.