GN 51.8 Haltemagnete Scheibenform, mit Senkbohrung, mit Gummiummantelung

Haltemagnete GN 51.8: Scheibenform, mit Senkbohrung, mit Gummiummantelung
Farbe: SW - schwarz

Produktbeschreibung

Haltemagnete GN 51.8 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ausführung

Stahlteil
verzinkt


Magnetwerkstoff
NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C


Gummiummantelung
Elastomer (TPE)
≈ 80 Shore A
schwarzSWSW
weißWSWS


RoHS

Zubehör

GN 70 Haltescheiben
GN 70.1 Haftscheiben

Auf Anfrage

andere Farben
andere Shorehärten

Technische Zeichnung ausblenden
GN 51.8 Haltemagnete mit Senkbohrung, mit Gummiummantelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3hNennhaftkräfte in N
123,46,4710
437,512,56100
886,512,58,5550

Artikelauswahl und -konfiguration

Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
Farbe
SW
WS
Magnetwerkstoff

Durchmesser d1
Farbe
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,53 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,43 €
brutto 8,96 €
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110
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
  • 1653 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1654 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.