GN 51.7 Haftmagnete Neodym-Eisen-Bor, mit Griffknopf / mit Schlüsselring, mit Gummiummantelung

Haftmagnete GN 51.7: Neodym-Eisen-Bor, mit Griffknopf / mit Schlüsselring, mit Gummiummantelung
Form: A - mit Griffknopf

Produktbeschreibung

Haftmagnete GN 51.7 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ausführung

Magnet
NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor
Einsatztemperatur bis 80 °C


Stahlteil
vernickelt


Ummantelung
Theromplastisches Elastomer (TPE)

  • Härte ≈ 80 Shore A
  • schwarz

Kugelknopf
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, matt


Schlüsselring
Stahl, vernickelt


RoHS

Zubehör

GN 70 Haltescheiben
GN 70.1 Haftscheiben
GN 111.2 Halteseile

Technische Zeichnung ausblenden
GN 51.7 Haftmagnete mit Griffknopf / mit Schlüsselring, mit Gummiummantelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Griffknopf
Bmit Schlüsselring
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3h1h2h3Nennhaft-
kräfte in N
2216206251335
31162562514,575
4316305,5241785

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff (Magnet)

Durchmesser d1
Form


Werkstoff (Magnet)

Durchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,76 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,85 €
brutto 11,61 €
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110
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
  • 298 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 299 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 51.7-ND-22-AGN 51.7-ND-22-BGN 51.7-ND-31-AGN 51.7-ND-31-BGN 51.7-ND-43-AGN 51.7-ND-43-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern