GN 50.1 Haltemagnete Scheibenform, ohne Gewinde

Haltemagnete GN 50.1: Scheibenform, ohne Gewinde
Magnetwerkstoff: SC - SmCo

Produktbeschreibung

Haltemagnete GN 50.1 bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse und dem Kunststoffring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Befestigen lassen sich die Haltemagnete einfach und sicher durch seitliches Klemmen, z. B. mit einem Gewindestift GN 913.2.

Ausführung

Gehäuse
Stahl, verzinkt


Magnetwerkstoffe:

  • HartferritHF
    temperaturbeständig bis 200 °C
  • SmCoSC
    Samarium, Cobalt
    temperaturbeständig bis 200 °C
  • NdFeBND
    Neodym, Eisen, Bor
    temperaturbeständig bis 80 °C

RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1
Gummikappen GN 70.2

Technische Zeichnung ausblenden
GN 50.1 Haltemagnete, ohne Gewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
dToleranzen
HF


SC / ND
h
Toleranzen
HF


SC / ND
Nennhaftkräfte in N
HF

SC

ND
6-±0.14,5-±0.1-55
8-±0.14,5-±0.1-1113
10±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.142025
13±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1104060
16±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1186095
20-±0.13,5-±0.1--110
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.13090140
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.240150200
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.280220350
36+0.2/-0.1-7,7+0.3/-0.2-100--
40+0.2/-0.1-8+0.4/-0.2-125--
47+0.2/-0.1-9+0.5/-0.2-180--
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2-220--
57+0.2/-0.1-10,5+0.5/-0.2-280--
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2-350--
80+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2-600--
100+0.5/-0.1-22+0.5/-0.2-900--
125+0.5/-0.1-26+0.5/-0.2-1300--

Artikelauswahl und -konfiguration

Magnetwerkstoff



Durchmesser d
h
Magnetwerkstoff



Durchmesser d
h

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,24
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,43 €
brutto 2,67 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern