GN 441 Verschlussschrauben Aluminium, mit Knebel, bis 100 °C

Verschlussschrauben GN 441: Aluminium, mit Knebel, bis 100 °C
Entlüftungsbohrung: 1 - ohne Entlüftungsbohrung
Farbe: BL - blank, gleitgeschliffen

Produktbeschreibung

Verschlussschrauben GN 441 sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ausführung

Verschlussschraube
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, gleitgeschliffenBL

Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Auf Anfrage

  • Ausführung mit Ölmessstab
Technische Zeichnung ausblenden
GN 441 Verschlussschrauben bis 100 °C, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1ohne Entlüftungsbohrung
2mit Entlüftungsbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3
Entlüftungs-
bohrung
d4l1 ±0,5l2l3st
min.
22G 3/8M 16 x 1,52M 52681558
26G 1/2M 20 x 1,52M 527,58,51658
32G 3/4M 26 x 1,52M 52991768
40G 1-2M 532,5111878

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde d2
Entlüftungsbohrung


Farbe
schwarz
Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Gewinde d2
Entlüftungsbohrung


Farbe
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,17
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,60 €
brutto 3,77 €
inkl. Materialzuschlag: 0,03 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83099090
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
  • 14 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 15 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 441-22-M16x1,5-1-SWGN 441-22-M16x1,5-1-BLGN 441-22-M16x1,5-2-SWGN 441-22-M16x1,5-2-BLGN 441-22-G3/8-1-SWGN 441-22-G3/8-1-BLGN 441-22-G3/8-2-SWGN 441-22-G3/8-2-BLGN 441-26-M20x1,5-1-SWGN 441-26-M20x1,5-1-BLGN 441-26-M20x1,5-2-SWGN 441-26-M20x1,5-2-BLGN 441-26-G1/2-1-SWGN 441-26-G1/2-1-BLGN 441-26-G1/2-2-SWGN 441-26-G1/2-2-BLGN 441-32-M26x1,5-1-SWGN 441-32-M26x1,5-1-BLGN 441-32-M26x1,5-2-SWGN 441-32-M26x1,5-2-BLGN 441-32-G3/4-1-SWGN 441-32-G3/4-1-BLGN 441-32-G3/4-2-SWGN 441-32-G3/4-2-BLGN 441-40-G1-1-SWGN 441-40-G1-1-BLGN 441-40-G1-2-SWGN 441-40-G1-2-BL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern