GN 44 Stellfüße Edelstahl

Stellfüße GN 44: Edelstahl
Form (Fußteller): D0 - ohne Gummiauflage
Spindelvariante: S - ohne Mutter, Außensechskant unten
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Stellfüße GN 44 sind für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die erhältlichen Kombinationen der Fußtellervarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.

Die Fußteller mit Gummiauflage schützen empfindliche Oberflächen und vermindern ein seitliches Verrutschen. Die Form B0 lässt sich zudem über zwei Bohrungen an der Aufstellfläche befestigen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller
Edelstahl 1.4404
blank, geschliffen


Verstellspindel
Edelstahl 1.4404


Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl A4


Gummiauflage

  • Thermoplastisches Elastomer (TPE) bei Form D1

    • aufgeklippst
    • schwarz
      ≈ Härte 80 Shore A
  • Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) bei Form D3

    • aufvulkanisiert
    • schwarz, Härte 70±5 Shore A

RoHS

Zubehör

GN 448 Einsteckbuchsen (Kunststoff, für Rohre)
GN 992 Einsteckbuchsen (Aluminium, mit Innengewinde)
GN 992.5 Edelstahl-Einsteckbuchsen (Edelstahl)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 44 Stellfüße, Edelstahl 1.4404 Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

D0ohne Gummiauflage
B0ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungsbohrungen
D1mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
D3mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Tohne Mutter, Schlüsselfläche unten
TKmit Mutter, Schlüsselfläche unten
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung S / SK

Ausführung T / TK
d3h1h3h4h6mssw1sw2
40M 8405063-------5,4211-3,5301,517-
40M 10506080100------5,4211-3,5301,517-
40M 126080100125------5,4211-3,5301,517-
40*M 16----751001251502002505,42-173,5301,5-12
50M 8405063-------6,62,511-438217-
50M 10506080100------6,62,511-438217-
50M 126080100125------6,62,511-438217-
50M 16----751001251502002506,62,5-174382-12
60M 8405063-------6,62,511-4,548217-
60M 10506080100------6,62,511-4,548217-
60M 126080100125------6,62,511-4,548217-
60M 16----751001251502002506,62,5-174,5482-12
80M 8405063-------8,5312-564217-
80M 10506080100------8,5312-564217-
80M 126080100125------8,5312-564217-
80M 16----751001251502002508,53-185642-12
80M 20----751001251502002508,53-195642-15
80M 24----100125150200300-8,53-225642-19
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Statische Belastbarkeit in kN
Ausführung S / SK
Statische Belastbarkeit in kN
Ausführung T / TK
40M 88-
40M 1012-
40M 1212-
40M 16-12
50M 88-
50M 1014-
50M 1214-
50M 16-14
60M 88-
60M 1014-
60M 1216-
60M 16-16
80M 88-
80M 1014-
80M 1220-
80M 16-20
80M 20-20
80M 24-22
* nicht lieferbar in Form B0

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK)
Form (Fußteller)




Spindelvariante




Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l1 (S/SK)
Länge l1 (T/TK)
Form (Fußteller)




Spindelvariante




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,49
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,85 €
brutto 5,34 €
Gewicht: 0,062 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 725 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 726 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 44-40-M8-40-D0-SGN 44-40-M8-40-B0-SGN 44-40-M8-40-D1-SGN 44-40-M8-40-D3-SGN 44-40-M8-40-D0-SKGN 44-40-M8-40-B0-SKGN 44-40-M8-40-D1-SKGN 44-40-M8-40-D3-SKGN 44-40-M8-50-D0-SGN 44-40-M8-50-B0-SGN 44-40-M8-50-D1-SGN 44-40-M8-50-D3-SGN 44-40-M8-50-D0-SKGN 44-40-M8-50-B0-SKGN 44-40-M8-50-D1-SKGN 44-40-M8-50-D3-SKGN 44-40-M8-63-D0-SGN 44-40-M8-63-B0-SGN 44-40-M8-63-D1-SGN 44-40-M8-63-D3-SGN 44-40-M8-63-D0-SKGN 44-40-M8-63-B0-SKGN 44-40-M8-63-D1-SKGN 44-40-M8-63-D3-SKGN 44-40-M10-50-D0-SGN 44-40-M10-50-B0-SGN 44-40-M10-50-D1-SGN 44-40-M10-50-D3-SGN 44-40-M10-50-D0-SKGN 44-40-M10-50-B0-SKGN 44-40-M10-50-D1-SKGN 44-40-M10-50-D3-SKGN 44-40-M10-60-D0-SGN 44-40-M10-60-B0-SGN 44-40-M10-60-D1-SGN 44-40-M10-60-D3-SGN 44-40-M10-60-D0-SKGN 44-40-M10-60-B0-SKGN 44-40-M10-60-D1-SKGN 44-40-M10-60-D3-SKGN 44-40-M10-80-D0-SGN 44-40-M10-80-B0-SGN 44-40-M10-80-D1-SGN 44-40-M10-80-D3-SGN 44-40-M10-80-D0-SKGN 44-40-M10-80-B0-SKGN 44-40-M10-80-D1-SKGN 44-40-M10-80-D3-SKGN 44-40-M10-100-D0-SGN 44-40-M10-100-B0-SGN 44-40-M10-100-D1-SGN 44-40-M10-100-D3-SGN 44-40-M10-100-D0-SKGN 44-40-M10-100-B0-SKGN 44-40-M10-100-D1-SKGN 44-40-M10-100-D3-SKGN 44-40-M12-60-D0-SGN 44-40-M12-60-B0-SGN 44-40-M12-60-D1-SGN 44-40-M12-60-D3-SGN 44-40-M12-60-D0-SKGN 44-40-M12-60-B0-SKGN 44-40-M12-60-D1-SKGN 44-40-M12-60-D3-SKGN 44-40-M12-80-D0-SGN 44-40-M12-80-B0-SGN 44-40-M12-80-D1-SGN 44-40-M12-80-D3-SGN 44-40-M12-80-D0-SKGN 44-40-M12-80-B0-SKGN 44-40-M12-80-D1-SKGN 44-40-M12-80-D3-SKGN 44-40-M12-100-D0-SGN 44-40-M12-100-B0-SGN 44-40-M12-100-D1-SGN 44-40-M12-100-D3-SGN 44-40-M12-100-D0-SKGN 44-40-M12-100-B0-SKGN 44-40-M12-100-D1-SKGN 44-40-M12-100-D3-SKGN 44-40-M12-125-D0-SGN 44-40-M12-125-B0-SGN 44-40-M12-125-D1-SGN 44-40-M12-125-D3-SGN 44-40-M12-125-D0-SKGN 44-40-M12-125-B0-SKGN 44-40-M12-125-D1-SKGN 44-40-M12-125-D3-SKGN 44-40-M16-75-D0-TGN 44-40-M16-75-D1-TGN 44-40-M16-75-D3-TGN 44-40-M16-75-D0-TKGN 44-40-M16-75-D1-TKGN 44-40-M16-75-D3-TKGN 44-40-M16-100-D0-TGN 44-40-M16-100-D1-TGN 44-40-M16-100-D3-TGN 44-40-M16-100-D0-TKGN 44-40-M16-100-D1-TKGN 44-40-M16-100-D3-TKGN 44-40-M16-125-D0-TGN 44-40-M16-125-D1-TGN 44-40-M16-125-D3-TGN 44-40-M16-125-D0-TKGN 44-40-M16-125-D1-TKGN 44-40-M16-125-D3-TKGN 44-40-M16-150-D0-TGN 44-40-M16-150-D1-TGN 44-40-M16-150-D3-TGN 44-40-M16-150-D0-TKGN 44-40-M16-150-D1-TKGN 44-40-M16-150-D3-TKGN 44-40-M16-200-D0-TGN 44-40-M16-200-D1-TGN 44-40-M16-200-D3-TGN 44-40-M16-200-D0-TKGN 44-40-M16-200-D1-TKGN 44-40-M16-200-D3-TKGN 44-40-M16-250-D0-TGN 44-40-M16-250-D1-TGN 44-40-M16-250-D3-TGN 44-40-M16-250-D0-TKGN 44-40-M16-250-D1-TKGN 44-40-M16-250-D3-TKGN 44-50-M8-40-D0-SGN 44-50-M8-40-B0-SGN 44-50-M8-40-D1-SGN 44-50-M8-40-D3-SGN 44-50-M8-40-D0-SKGN 44-50-M8-40-B0-SKGN 44-50-M8-40-D1-SKGN 44-50-M8-40-D3-SKGN 44-50-M8-50-D0-SGN 44-50-M8-50-B0-SGN 44-50-M8-50-D1-SGN 44-50-M8-50-D3-SGN 44-50-M8-50-D0-SKGN 44-50-M8-50-B0-SKGN 44-50-M8-50-D1-SKGN 44-50-M8-50-D3-SKGN 44-50-M8-63-D0-SGN 44-50-M8-63-B0-SGN 44-50-M8-63-D1-SGN 44-50-M8-63-D3-SGN 44-50-M8-63-D0-SKGN 44-50-M8-63-B0-SKGN 44-50-M8-63-D1-SKGN 44-50-M8-63-D3-SKGN 44-50-M10-50-D0-SGN 44-50-M10-50-B0-SGN 44-50-M10-50-D1-SGN 44-50-M10-50-D3-SGN 44-50-M10-50-D0-SKGN 44-50-M10-50-B0-SKGN 44-50-M10-50-D1-SKGN 44-50-M10-50-D3-SKGN 44-50-M10-60-D0-SGN 44-50-M10-60-B0-SGN 44-50-M10-60-D1-SGN 44-50-M10-60-D3-SGN 44-50-M10-60-D0-SKGN 44-50-M10-60-B0-SKGN 44-50-M10-60-D1-SKGN 44-50-M10-60-D3-SKGN 44-50-M10-80-D0-SGN 44-50-M10-80-B0-SGN 44-50-M10-80-D1-SGN 44-50-M10-80-D3-SGN 44-50-M10-80-D0-SKGN 44-50-M10-80-B0-SKGN 44-50-M10-80-D1-SKGN 44-50-M10-80-D3-SKGN 44-50-M10-100-D0-SGN 44-50-M10-100-B0-SGN 44-50-M10-100-D1-SGN 44-50-M10-100-D3-SGN 44-50-M10-100-D0-SKGN 44-50-M10-100-B0-SKGN 44-50-M10-100-D1-SKGN 44-50-M10-100-D3-SKGN 44-50-M12-60-D0-SGN 44-50-M12-60-B0-SGN 44-50-M12-60-D1-SGN 44-50-M12-60-D3-SGN 44-50-M12-60-D0-SKGN 44-50-M12-60-B0-SKGN 44-50-M12-60-D1-SKGN 44-50-M12-60-D3-SKGN 44-50-M12-80-D0-SGN 44-50-M12-80-B0-SGN 44-50-M12-80-D1-SGN 44-50-M12-80-D3-SGN 44-50-M12-80-D0-SKGN 44-50-M12-80-B0-SKGN 44-50-M12-80-D1-SKGN 44-50-M12-80-D3-SKGN 44-50-M12-100-D0-SGN 44-50-M12-100-B0-SGN 44-50-M12-100-D1-SGN 44-50-M12-100-D3-SGN 44-50-M12-100-D0-SKGN 44-50-M12-100-B0-SKGN 44-50-M12-100-D1-SKGN 44-50-M12-100-D3-SKGN 44-50-M12-125-D0-SGN 44-50-M12-125-B0-SGN 44-50-M12-125-D1-SGN 44-50-M12-125-D3-SGN 44-50-M12-125-D0-SKGN 44-50-M12-125-B0-SKGN 44-50-M12-125-D1-SKGN 44-50-M12-125-D3-SKGN 44-50-M16-75-D0-TGN 44-50-M16-75-B0-TGN 44-50-M16-75-D1-TGN 44-50-M16-75-D3-TGN 44-50-M16-75-D0-TKGN 44-50-M16-75-B0-TKGN 44-50-M16-75-D1-TKGN 44-50-M16-75-D3-TKGN 44-50-M16-100-D0-TGN 44-50-M16-100-B0-TGN 44-50-M16-100-D1-TGN 44-50-M16-100-D3-TGN 44-50-M16-100-D0-TKGN 44-50-M16-100-B0-TKGN 44-50-M16-100-D1-TKGN 44-50-M16-100-D3-TKGN 44-50-M16-125-D0-TGN 44-50-M16-125-B0-TGN 44-50-M16-125-D1-TGN 44-50-M16-125-D3-TGN 44-50-M16-125-D0-TKGN 44-50-M16-125-B0-TKGN 44-50-M16-125-D1-TKGN 44-50-M16-125-D3-TKGN 44-50-M16-150-D0-TGN 44-50-M16-150-B0-TGN 44-50-M16-150-D1-TGN 44-50-M16-150-D3-TGN 44-50-M16-150-D0-TKGN 44-50-M16-150-B0-TKGN 44-50-M16-150-D1-TKGN 44-50-M16-150-D3-TKGN 44-50-M16-200-D0-TGN 44-50-M16-200-B0-TGN 44-50-M16-200-D1-TGN 44-50-M16-200-D3-TGN 44-50-M16-200-D0-TKGN 44-50-M16-200-B0-TKGN 44-50-M16-200-D1-TKGN 44-50-M16-200-D3-TKGN 44-50-M16-250-D0-TGN 44-50-M16-250-B0-TGN 44-50-M16-250-D1-TGN 44-50-M16-250-D3-TGN 44-50-M16-250-D0-TKGN 44-50-M16-250-B0-TKGN 44-50-M16-250-D1-TKGN 44-50-M16-250-D3-TKGN 44-60-M8-40-D0-SGN 44-60-M8-40-B0-SGN 44-60-M8-40-D1-SGN 44-60-M8-40-D3-SGN 44-60-M8-40-D0-SKGN 44-60-M8-40-B0-SKGN 44-60-M8-40-D1-SKGN 44-60-M8-40-D3-SKGN 44-60-M8-50-D0-SGN 44-60-M8-50-B0-SGN 44-60-M8-50-D1-SGN 44-60-M8-50-D3-SGN 44-60-M8-50-D0-SKGN 44-60-M8-50-B0-SKGN 44-60-M8-50-D1-SKGN 44-60-M8-50-D3-SKGN 44-60-M8-63-D0-SGN 44-60-M8-63-B0-SGN 44-60-M8-63-D1-SGN 44-60-M8-63-D3-SGN 44-60-M8-63-D0-SKGN 44-60-M8-63-B0-SKGN 44-60-M8-63-D1-SKGN 44-60-M8-63-D3-SKGN 44-60-M10-50-D0-SGN 44-60-M10-50-B0-SGN 44-60-M10-50-D1-SGN 44-60-M10-50-D3-SGN 44-60-M10-50-D0-SKGN 44-60-M10-50-B0-SKGN 44-60-M10-50-D1-SKGN 44-60-M10-50-D3-SKGN 44-60-M10-60-D0-SGN 44-60-M10-60-B0-SGN 44-60-M10-60-D1-SGN 44-60-M10-60-D3-SGN 44-60-M10-60-D0-SKGN 44-60-M10-60-B0-SKGN 44-60-M10-60-D1-SKGN 44-60-M10-60-D3-SKGN 44-60-M10-80-D0-SGN 44-60-M10-80-B0-SGN 44-60-M10-80-D1-SGN 44-60-M10-80-D3-SGN 44-60-M10-80-D0-SKGN 44-60-M10-80-B0-SKGN 44-60-M10-80-D1-SKGN 44-60-M10-80-D3-SKGN 44-60-M10-100-D0-SGN 44-60-M10-100-B0-SGN 44-60-M10-100-D1-SGN 44-60-M10-100-D3-SGN 44-60-M10-100-D0-SKGN 44-60-M10-100-B0-SKGN 44-60-M10-100-D1-SKGN 44-60-M10-100-D3-SKGN 44-60-M12-60-D0-SGN 44-60-M12-60-B0-SGN 44-60-M12-60-D1-SGN 44-60-M12-60-D3-SGN 44-60-M12-60-D0-SKGN 44-60-M12-60-B0-SKGN 44-60-M12-60-D1-SKGN 44-60-M12-60-D3-SKGN 44-60-M12-80-D0-SGN 44-60-M12-80-B0-SGN 44-60-M12-80-D1-SGN 44-60-M12-80-D3-SGN 44-60-M12-80-D0-SKGN 44-60-M12-80-B0-SKGN 44-60-M12-80-D1-SKGN 44-60-M12-80-D3-SKGN 44-60-M12-100-D0-SGN 44-60-M12-100-B0-SGN 44-60-M12-100-D1-SGN 44-60-M12-100-D3-SGN 44-60-M12-100-D0-SKGN 44-60-M12-100-B0-SKGN 44-60-M12-100-D1-SKGN 44-60-M12-100-D3-SKGN 44-60-M12-125-D0-SGN 44-60-M12-125-B0-SGN 44-60-M12-125-D1-SGN 44-60-M12-125-D3-SGN 44-60-M12-125-D0-SKGN 44-60-M12-125-B0-SKGN 44-60-M12-125-D1-SKGN 44-60-M12-125-D3-SKGN 44-60-M16-75-D0-TGN 44-60-M16-75-B0-TGN 44-60-M16-75-D1-TGN 44-60-M16-75-D3-TGN 44-60-M16-75-D0-TKGN 44-60-M16-75-B0-TKGN 44-60-M16-75-D1-TKGN 44-60-M16-75-D3-TKGN 44-60-M16-100-D0-TGN 44-60-M16-100-B0-TGN 44-60-M16-100-D1-TGN 44-60-M16-100-D3-TGN 44-60-M16-100-D0-TKGN 44-60-M16-100-B0-TKGN 44-60-M16-100-D1-TKGN 44-60-M16-100-D3-TKGN 44-60-M16-125-D0-TGN 44-60-M16-125-B0-TGN 44-60-M16-125-D1-TGN 44-60-M16-125-D3-TGN 44-60-M16-125-D0-TKGN 44-60-M16-125-B0-TKGN 44-60-M16-125-D1-TKGN 44-60-M16-125-D3-TKGN 44-60-M16-150-D0-TGN 44-60-M16-150-B0-TGN 44-60-M16-150-D1-TGN 44-60-M16-150-D3-TGN 44-60-M16-150-D0-TKGN 44-60-M16-150-B0-TKGN 44-60-M16-150-D1-TKGN 44-60-M16-150-D3-TKGN 44-60-M16-200-D0-TGN 44-60-M16-200-B0-TGN 44-60-M16-200-D1-TGN 44-60-M16-200-D3-TGN 44-60-M16-200-D0-TKGN 44-60-M16-200-B0-TKGN 44-60-M16-200-D1-TKGN 44-60-M16-200-D3-TKGN 44-60-M16-250-D0-TGN 44-60-M16-250-B0-TGN 44-60-M16-250-D1-TGN 44-60-M16-250-D3-TGN 44-60-M16-250-D0-TKGN 44-60-M16-250-B0-TKGN 44-60-M16-250-D1-TKGN 44-60-M16-250-D3-TKGN 44-80-M8-40-D0-SGN 44-80-M8-40-B0-SGN 44-80-M8-40-D1-SGN 44-80-M8-40-D3-SGN 44-80-M8-40-D0-SKGN 44-80-M8-40-B0-SKGN 44-80-M8-40-D1-SKGN 44-80-M8-40-D3-SKGN 44-80-M8-50-D0-SGN 44-80-M8-50-B0-SGN 44-80-M8-50-D1-SGN 44-80-M8-50-D3-SGN 44-80-M8-50-D0-SKGN 44-80-M8-50-B0-SKGN 44-80-M8-50-D1-SKGN 44-80-M8-50-D3-SKGN 44-80-M8-63-D0-SGN 44-80-M8-63-B0-SGN 44-80-M8-63-D1-SGN 44-80-M8-63-D3-SGN 44-80-M8-63-D0-SKGN 44-80-M8-63-B0-SKGN 44-80-M8-63-D1-SKGN 44-80-M8-63-D3-SKGN 44-80-M10-50-D0-SGN 44-80-M10-50-B0-SGN 44-80-M10-50-D1-SGN 44-80-M10-50-D3-SGN 44-80-M10-50-D0-SKGN 44-80-M10-50-B0-SKGN 44-80-M10-50-D1-SKGN 44-80-M10-50-D3-SKGN 44-80-M10-60-D0-SGN 44-80-M10-60-B0-SGN 44-80-M10-60-D1-SGN 44-80-M10-60-D3-SGN 44-80-M10-60-D0-SKGN 44-80-M10-60-B0-SKGN 44-80-M10-60-D1-SKGN 44-80-M10-60-D3-SKGN 44-80-M10-80-D0-SGN 44-80-M10-80-B0-SGN 44-80-M10-80-D1-SGN 44-80-M10-80-D3-SGN 44-80-M10-80-D0-SKGN 44-80-M10-80-B0-SKGN 44-80-M10-80-D1-SKGN 44-80-M10-80-D3-SKGN 44-80-M10-100-D0-SGN 44-80-M10-100-B0-SGN 44-80-M10-100-D1-SGN 44-80-M10-100-D3-SGN 44-80-M10-100-D0-SKGN 44-80-M10-100-B0-SKGN 44-80-M10-100-D1-SKGN 44-80-M10-100-D3-SKGN 44-80-M12-60-D0-SGN 44-80-M12-60-B0-SGN 44-80-M12-60-D1-SGN 44-80-M12-60-D3-SGN 44-80-M12-60-D0-SKGN 44-80-M12-60-B0-SKGN 44-80-M12-60-D1-SKGN 44-80-M12-60-D3-SKGN 44-80-M12-80-D0-SGN 44-80-M12-80-B0-SGN 44-80-M12-80-D1-SGN 44-80-M12-80-D3-SGN 44-80-M12-80-D0-SKGN 44-80-M12-80-B0-SKGN 44-80-M12-80-D1-SKGN 44-80-M12-80-D3-SKGN 44-80-M12-100-D0-SGN 44-80-M12-100-B0-SGN 44-80-M12-100-D1-SGN 44-80-M12-100-D3-SGN 44-80-M12-100-D0-SKGN 44-80-M12-100-B0-SKGN 44-80-M12-100-D1-SKGN 44-80-M12-100-D3-SKGN 44-80-M12-125-D0-SGN 44-80-M12-125-B0-SGN 44-80-M12-125-D1-SGN 44-80-M12-125-D3-SGN 44-80-M12-125-D0-SKGN 44-80-M12-125-B0-SKGN 44-80-M12-125-D1-SKGN 44-80-M12-125-D3-SKGN 44-80-M16-75-D0-TGN 44-80-M16-75-B0-TGN 44-80-M16-75-D1-TGN 44-80-M16-75-D3-TGN 44-80-M16-75-D0-TKGN 44-80-M16-75-B0-TKGN 44-80-M16-75-D1-TKGN 44-80-M16-75-D3-TKGN 44-80-M16-100-D0-TGN 44-80-M16-100-B0-TGN 44-80-M16-100-D1-TGN 44-80-M16-100-D3-TGN 44-80-M16-100-D0-TKGN 44-80-M16-100-B0-TKGN 44-80-M16-100-D1-TKGN 44-80-M16-100-D3-TKGN 44-80-M16-125-D0-TGN 44-80-M16-125-B0-TGN 44-80-M16-125-D1-TGN 44-80-M16-125-D3-TGN 44-80-M16-125-D0-TKGN 44-80-M16-125-B0-TKGN 44-80-M16-125-D1-TKGN 44-80-M16-125-D3-TKGN 44-80-M16-150-D0-TGN 44-80-M16-150-B0-TGN 44-80-M16-150-D1-TGN 44-80-M16-150-D3-TGN 44-80-M16-150-D0-TKGN 44-80-M16-150-B0-TKGN 44-80-M16-150-D1-TKGN 44-80-M16-150-D3-TKGN 44-80-M16-200-D0-TGN 44-80-M16-200-B0-TGN 44-80-M16-200-D1-TGN 44-80-M16-200-D3-TGN 44-80-M16-200-D0-TKGN 44-80-M16-200-B0-TKGN 44-80-M16-200-D1-TKGN 44-80-M16-200-D3-TKGN 44-80-M16-250-D0-TGN 44-80-M16-250-B0-TGN 44-80-M16-250-D1-TGN 44-80-M16-250-D3-TGN 44-80-M16-250-D0-TKGN 44-80-M16-250-B0-TKGN 44-80-M16-250-D1-TKGN 44-80-M16-250-D3-TKGN 44-80-M20-75-D0-TGN 44-80-M20-75-B0-TGN 44-80-M20-75-D1-TGN 44-80-M20-75-D3-TGN 44-80-M20-75-D0-TKGN 44-80-M20-75-B0-TKGN 44-80-M20-75-D1-TKGN 44-80-M20-75-D3-TKGN 44-80-M20-100-D0-TGN 44-80-M20-100-B0-TGN 44-80-M20-100-D1-TGN 44-80-M20-100-D3-TGN 44-80-M20-100-D0-TKGN 44-80-M20-100-B0-TKGN 44-80-M20-100-D1-TKGN 44-80-M20-100-D3-TKGN 44-80-M20-125-D0-TGN 44-80-M20-125-B0-TGN 44-80-M20-125-D1-TGN 44-80-M20-125-D3-TGN 44-80-M20-125-D0-TKGN 44-80-M20-125-B0-TKGN 44-80-M20-125-D1-TKGN 44-80-M20-125-D3-TKGN 44-80-M20-150-D0-TGN 44-80-M20-150-B0-TGN 44-80-M20-150-D1-TGN 44-80-M20-150-D3-TGN 44-80-M20-150-D0-TKGN 44-80-M20-150-B0-TKGN 44-80-M20-150-D1-TKGN 44-80-M20-150-D3-TKGN 44-80-M20-200-D0-TGN 44-80-M20-200-B0-TGN 44-80-M20-200-D1-TGN 44-80-M20-200-D3-TGN 44-80-M20-200-D0-TKGN 44-80-M20-200-B0-TKGN 44-80-M20-200-D1-TKGN 44-80-M20-200-D3-TKGN 44-80-M20-250-D0-TGN 44-80-M20-250-B0-TGN 44-80-M20-250-D1-TGN 44-80-M20-250-D3-TGN 44-80-M20-250-D0-TKGN 44-80-M20-250-B0-TKGN 44-80-M20-250-D1-TKGN 44-80-M20-250-D3-TKGN 44-80-M24-100-D0-TGN 44-80-M24-100-B0-TGN 44-80-M24-100-D1-TGN 44-80-M24-100-D3-TGN 44-80-M24-100-D0-TKGN 44-80-M24-100-B0-TKGN 44-80-M24-100-D1-TKGN 44-80-M24-100-D3-TKGN 44-80-M24-125-D0-TGN 44-80-M24-125-B0-TGN 44-80-M24-125-D1-TGN 44-80-M24-125-D3-TGN 44-80-M24-125-D0-TKGN 44-80-M24-125-B0-TKGN 44-80-M24-125-D1-TKGN 44-80-M24-125-D3-TKGN 44-80-M24-150-D0-TGN 44-80-M24-150-B0-TGN 44-80-M24-150-D1-TGN 44-80-M24-150-D3-TGN 44-80-M24-150-D0-TKGN 44-80-M24-150-B0-TKGN 44-80-M24-150-D1-TKGN 44-80-M24-150-D3-TKGN 44-80-M24-200-D0-TGN 44-80-M24-200-B0-TGN 44-80-M24-200-D1-TGN 44-80-M24-200-D3-TGN 44-80-M24-200-D0-TKGN 44-80-M24-200-B0-TKGN 44-80-M24-200-D1-TKGN 44-80-M24-200-D3-TKGN 44-80-M24-300-D0-TGN 44-80-M24-300-B0-TGN 44-80-M24-300-D1-TGN 44-80-M24-300-D3-TGN 44-80-M24-300-D0-TKGN 44-80-M24-300-B0-TKGN 44-80-M24-300-D1-TKGN 44-80-M24-300-D3-TK

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern