GN 419 Konusknöpfe Kunststoff

Konusknöpfe GN 419: Kunststoff

Produktbeschreibung

Konusknöpfe GN 419 werden zum Schalten oder Bedienen verwendet. Die Betätigung erfolgt durch Ziehen oder Drücken mit zwei Fingern in axialer Richtung. Durch ihre Form greifen sie sich aber auch gut mit der ganzen Hand und übertragen dann höhere Bedienkräfte.

Die Konusknöpfe aus Phenolharz besitzen eine gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse.

Ausführung

Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur bis 110 °C
  • schwarz, glänzend

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 419 Konusknöpfe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3ht
min.
20M 5M 6123018
25M 6M 8153818
30M 8M 10184618
35M 10M 12215321

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,18 €
brutto 1,13 €
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 8147 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 8148 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 419-20-M5GN 419-20-M6GN 419-25-M6GN 419-25-M8GN 419-30-M8GN 419-30-M10GN 419-35-M10GN 419-35-M12

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern