GN 418.3 Exzenterspannschrauben Stahl, mit Innensechsrund

Exzenterspannschrauben GN 418.3: Stahl, mit Innensechsrund
Oberfläche: SN - chemisch vernickelt, silber

Produktbeschreibung

Exzenterspannschrauben GN 418.3 spannen Werkstücke mittels exzentrischer Schraubenköpfe, die, je nach Größe, zur Mittelachse des Schraubenschaftes um das Maß e versetzt angeordnet sind.

Die Gewindebohrungen zur Aufnahme der Exzenterspannschrauben in der Vorrichtung müssen gemäß der Zeichnung mit dem Abstand a zum Werkstück eingebracht werden. Der Schraubenkopf befindet sich in Spannstellung, wenn die Exzenterspannschraube nach dem vollständigen Eindrehen so weit zurückgedreht wird, dass der Markierungspunkt der Spannfläche des Werkstücks gegenüber liegt.

Zum Spannen werden die Exzenterspannschrauben mit dem angegebenen Drehmoment angezogen, wodurch der Exzenter gegen das Werkstück drückt. Die max. zulässige Werkstücktoleranz t stellt sicher, dass der Spannweg in einem für den Exzenter günstigen Bereich liegt.

Ausführung

Stahl

  • Festigkeitsklasse 10.9
  • brüniertBT
  • chemisch vernickelt, silberSN

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 418.3 Exzenterspannschrauben, Stahl, mit Innensechsrund Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1Länge lad2 +0,1 / -0,12+0,1h1h2
max.
swt
Werkstücktoleranz
M 363,1 +0,3 / 06,80,42,53,3T10-0,7 / +0,1
M 483,15 +0,3 / 070,434,1T15-0,75 / +0,05
M 5103,9 +0,3 / 08,50,445,3T20-0,75 / +0,05
M 6124,65 +0,3 / 0100,545,5T25-0,85 / +0,15
M 8166,05 +0,5 / 0130,857T30-1,25 / +0,35
M 10207,5 +0,5 / 016179,5T40-1,5 / +0,5
M 12248,5 +0,5 / 0181810,9T45-1,5 / +0,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Länge l
Oberfläche
Gewinde d1
Länge l
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,04 €
brutto 6,51 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181568
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
  • 55 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 56 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 418.3-M3-6-BTGN 418.3-M3-6-SNGN 418.3-M4-8-BTGN 418.3-M4-8-SNGN 418.3-M5-10-BTGN 418.3-M5-10-SNGN 418.3-M6-12-BTGN 418.3-M6-12-SNGN 418.3-M8-16-BTGN 418.3-M8-16-SNGN 418.3-M10-20-BTGN 418.3-M10-20-SNGN 418.3-M12-24-BTGN 418.3-M12-24-SN

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern