Produktbeschreibung
Seitendruckstücke GN 415 sind kompakt aufgebaut und bieten maximale Flexibilität beim Spannen und Halten von Bauteilen. Diverse Druckstückausführungen sowie zwei unterschiedliche Federkräfte stehen zur Auswahl.
Je nach Einbaulage bieten die Seitendruckstücke einen Niederzugeffekt, der innerhalb der Höhe h2 wirkt. Die Befestigung erfolgt über Bohrungen oder Langlöcher.
Die Seitendruckstücke werden montiert geliefert. Bei Bedarf kann die Einbaulage des Druckstückschiebers nachträglich gemäß Skizze beliebig um 4x90° gedreht werden. Bei der Montage der Ausführung KG sollte das im Kunststoffschieber geformte Gewinde wiederverwendet und das Anzugsdrehmoment begrenzt werden.
Ausführung
Hülse
Zink-DruckgussZD
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Druckstück
- KunststoffKG Polyacetal (POM), glatt
schwarz - Edelstahl, glattNG
metallspritzgegossen, 1.4542 - Edelstahl, geriffeltNR
metallspritzgegossen, 1.4542
Feder
Edelstahl 1.4310
Schraube
- Stahl, Zink-Nickel beschichtet bei KG
- Edelstahl bei NG / NR
RoHS