GN 409.1 Positionierelemente mit Gewindezapfen

Positionierelemente GN 409.1: mit Gewindezapfen
Druckflächenform: K - Druckfläche gewölbt

Produktbeschreibung

Positionierelemente GN 409.1 mit Gewindezapfen werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

Ausführung

  • Stahl
    • einsatzgehärtet
    • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 409.1 Positionierelemente mit Schraube Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BDruckfläche plan
KDruckfläche gewölbt
RDruckfläche geriffelt
Spalten ein-/ausblenden
h
Form B: ±0,01
Form K / R: ±0,1
d1d2
Form B / R
Länge lswe
Eckenmaß
10M 817101719,4
10M 1019121921,9
10M 1222142225,2
15M 1019121921,9
15M 1222142225,2
15M 1630193034,2
20M 1630193034,2

Artikelauswahl und -konfiguration

Höhe h
Gewinde d1
Druckflächenform



Höhe h
Gewinde d1
Druckflächenform



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
11,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,23 €
brutto 13,99 €
Gewicht: 0,021 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181582
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
  • 13 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 1240 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 1241 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 409.1-10-M8-BGN 409.1-10-M8-KGN 409.1-10-M8-RGN 409.1-10-M10-BGN 409.1-10-M10-KGN 409.1-10-M10-RGN 409.1-10-M12-BGN 409.1-10-M12-KGN 409.1-10-M12-RGN 409.1-15-M10-BGN 409.1-15-M10-KGN 409.1-15-M10-RGN 409.1-15-M12-BGN 409.1-15-M12-KGN 409.1-15-M12-RGN 409.1-15-M16-BGN 409.1-15-M16-KGN 409.1-15-M16-RGN 409.1-20-M16-BGN 409.1-20-M16-KGN 409.1-20-M16-R

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern