GN 345.9 Gelenkfüße Kunststoff, mit Innengewinde, mit 2 Befestigungsbohrungen

Gelenkfüße GN 345.9: Kunststoff, mit Innengewinde, mit 2 Befestigungsbohrungen
Original design LV.F+SJF / LV.F-AS+SJF
Form: A - ohne Gummiauflage

Produktbeschreibung

Gelenkfüße GN 345.9 werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend. Sie werden zum Aufstellen und Nivellieren von Maschinen, Geräten oder Vorrichtungen verwendet.

Die Geometrie des Fußtellers verteilt die Last auf einen großen Bereich und bewirkt in Kombination mit dem hochwertigen Kunststoff eine hohe statische Belastbarkeit.

Die Gelenkfüße werden montiert geliefert, sind aber demontierbar. Die Befestigungsbohrungen des Fußtellers sind im Anlieferzustand durch eine dünne Kunststoffschicht verschlossen, die leicht durchstoßen oder aufgebohrt werden kann.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur Verformung bzw. zum Bauteilversagen kommen kann. Die Krafteinleitung muss über die Planfläche des Außensechskants erfolgen.

Ausführung

Fußteller
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Gelenkkugel
Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Gummiauflage bei Form AG
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Härte 70 Shore A, schwarz


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 345.9 Gelenkfüße, Kunststoff, mit Innengewinde, mit 2 Befestigungsbohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gummiauflage
AGmit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3kl2l3l4swtKugel-ØMaximales Anzugsmoment in kNStatische Belastbarkeit in kN
(Hinweise beachten)
80M 68,55435232416101447,4
80M 88,55435232416101468,8
80M 108,554442324241624109,6
80M 128,554442324241624129,6
100M 612,57036232416101448,1
100M 812,57036232416101469,7
100M 1012,5704423242416241014
100M 1212,5704423242416241214
125M 1012,59565,423462416241016,9
125M 1212,59565,423462416241216,9

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Form


Ausführungen

Durchmesser d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,10
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,97 €
brutto 6,07 €
Gewicht: 0,059 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 244 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 245 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 345.9-80-M6-AGN 345.9-80-M6-AGGN 345.9-80-M8-AGN 345.9-80-M8-AGGN 345.9-80-M10-AGN 345.9-80-M10-AGGN 345.9-80-M12-AGN 345.9-80-M12-AGGN 345.9-100-M6-AGN 345.9-100-M6-AGGN 345.9-100-M8-AGN 345.9-100-M8-AGGN 345.9-100-M10-AGN 345.9-100-M10-AGGN 345.9-100-M12-AGN 345.9-100-M12-AGGN 345.9-125-M10-AGN 345.9-125-M10-AGGN 345.9-125-M12-AGN 345.9-125-M12-AG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern