GN 345 Gelenkfüße Verstellspindel Stahl, Fuß Kunststoff, mit 2 Befestigungsbohrungen

Gelenkfüße GN 345: Verstellspindel Stahl, Fuß Kunststoff, mit 2 Befestigungsbohrungen
Original design
code: LV.F.
Form: BG - mit Mutter, mit Gummiauflage

Produktbeschreibung

Gelenkfüße GN 345 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Die Befestigungsbohrungen sind im Anlieferzustand durch eine dünne Kunststoffschicht verschlossen, die leicht durchstoßen werden kann.

Gelenkfüße GN 345 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Ausführung

Fußteller
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Verstellspindel
Stahl verzinkt, blau passiviert
Festigkeitsklasse 5.8


Gummiauflage bei Form AG / BG
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Härte 70 Shore A, schwarz


Sechskantmutter ISO 4032
Stahl verzinkt, blau passiviert


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 345 Gelenkfüße, Kunststoff / Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Mutter, ohne Gummiauflage
Bmit Mutter, ohne Gummiauflage
AGohne Mutter, mit Gummiauflage
BGmit Mutter, mit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3l4d3kswKugel-ØStatische Belastbarkeit in kN
(Hinweise beachten)
80M 84368--3323248,554141416
80M 10436898-3323248,554141416
80M 12436898-3323248,554141416
80M 146898148-3323248,554141416
80M 16681081481683323248,554161416
80M 1658981381584323248,554242418
80M 20981381581984323248,554242418
80M 24981381581984323248,554242418
100M 84368--33232412,570141418
100M 10436898-33232412,570141418
100M 12436898-33232412,570141418
100M 146898148-33232412,570141418
100M 166810814816833232412,570161418
100M 16589813815843232412,570242425
100M 209813815819843232412,570242425
100M 249813815819843232412,570242425
125M 16589813815867234612,595242428
125M 209813815819867234612,595242428
125M 249813815819867234612,595242428

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
8,09 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,54 €
brutto 9,63 €
Gewicht: 0,120 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 209 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 210 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 345-80-M8-43-AGN 345-80-M8-43-BGN 345-80-M8-43-AGGN 345-80-M8-43-BGGN 345-80-M8-68-AGN 345-80-M8-68-BGN 345-80-M8-68-AGGN 345-80-M8-68-BGGN 345-80-M10-43-AGN 345-80-M10-43-BGN 345-80-M10-43-AGGN 345-80-M10-43-BGGN 345-80-M10-68-AGN 345-80-M10-68-BGN 345-80-M10-68-AGGN 345-80-M10-68-BGGN 345-80-M10-98-AGN 345-80-M10-98-BGN 345-80-M10-98-AGGN 345-80-M10-98-BGGN 345-80-M12-43-AGN 345-80-M12-43-BGN 345-80-M12-43-AGGN 345-80-M12-43-BGGN 345-80-M12-68-AGN 345-80-M12-68-BGN 345-80-M12-68-AGGN 345-80-M12-68-BGGN 345-80-M12-98-AGN 345-80-M12-98-BGN 345-80-M12-98-AGGN 345-80-M12-98-BGGN 345-80-M14-68-AGN 345-80-M14-68-BGN 345-80-M14-68-AGGN 345-80-M14-68-BGGN 345-80-M14-98-AGN 345-80-M14-98-BGN 345-80-M14-98-AGGN 345-80-M14-98-BGGN 345-80-M14-148-AGN 345-80-M14-148-BGN 345-80-M14-148-AGGN 345-80-M14-148-BGGN 345-80-M16-68-AGN 345-80-M16-68-BGN 345-80-M16-68-AGGN 345-80-M16-68-BGGN 345-80-M16-108-AGN 345-80-M16-108-BGN 345-80-M16-108-AGGN 345-80-M16-108-BGGN 345-80-M16-148-AGN 345-80-M16-148-BGN 345-80-M16-148-AGGN 345-80-M16-148-BGGN 345-80-M16-168-AGN 345-80-M16-168-BGN 345-80-M16-168-AGGN 345-80-M16-168-BGGN 345-80-M16-58-AGN 345-80-M16-58-BGN 345-80-M16-58-AGGN 345-80-M16-58-BGGN 345-80-M16-98-AGN 345-80-M16-98-BGN 345-80-M16-98-AGGN 345-80-M16-98-BGGN 345-80-M16-138-AGN 345-80-M16-138-BGN 345-80-M16-138-AGGN 345-80-M16-138-BGGN 345-80-M16-158-AGN 345-80-M16-158-BGN 345-80-M16-158-AGGN 345-80-M16-158-BGGN 345-80-M20-98-AGN 345-80-M20-98-BGN 345-80-M20-98-AGGN 345-80-M20-98-BGGN 345-80-M20-138-AGN 345-80-M20-138-BGN 345-80-M20-138-AGGN 345-80-M20-138-BGGN 345-80-M20-158-AGN 345-80-M20-158-BGN 345-80-M20-158-AGGN 345-80-M20-158-BGGN 345-80-M20-198-AGN 345-80-M20-198-BGN 345-80-M20-198-AGGN 345-80-M20-198-BGGN 345-80-M24-98-AGN 345-80-M24-98-BGN 345-80-M24-98-AGGN 345-80-M24-98-BGGN 345-80-M24-138-AGN 345-80-M24-138-BGN 345-80-M24-138-AGGN 345-80-M24-138-BGGN 345-80-M24-158-AGN 345-80-M24-158-BGN 345-80-M24-158-AGGN 345-80-M24-158-BGGN 345-80-M24-198-AGN 345-80-M24-198-BGN 345-80-M24-198-AGGN 345-80-M24-198-BGGN 345-100-M8-43-AGN 345-100-M8-43-BGN 345-100-M8-43-AGGN 345-100-M8-43-BGGN 345-100-M8-68-AGN 345-100-M8-68-BGN 345-100-M8-68-AGGN 345-100-M8-68-BGGN 345-100-M10-43-AGN 345-100-M10-43-BGN 345-100-M10-43-AGGN 345-100-M10-43-BGGN 345-100-M10-68-AGN 345-100-M10-68-BGN 345-100-M10-68-AGGN 345-100-M10-68-BGGN 345-100-M10-98-AGN 345-100-M10-98-BGN 345-100-M10-98-AGGN 345-100-M10-98-BGGN 345-100-M12-43-AGN 345-100-M12-43-BGN 345-100-M12-43-AGGN 345-100-M12-43-BGGN 345-100-M12-68-AGN 345-100-M12-68-BGN 345-100-M12-68-AGGN 345-100-M12-68-BGGN 345-100-M12-98-AGN 345-100-M12-98-BGN 345-100-M12-98-AGGN 345-100-M12-98-BGGN 345-100-M14-68-AGN 345-100-M14-68-BGN 345-100-M14-68-AGGN 345-100-M14-68-BGGN 345-100-M14-98-AGN 345-100-M14-98-BGN 345-100-M14-98-AGGN 345-100-M14-98-BGGN 345-100-M14-148-AGN 345-100-M14-148-BGN 345-100-M14-148-AGGN 345-100-M14-148-BGGN 345-100-M16-68-AGN 345-100-M16-68-BGN 345-100-M16-68-AGGN 345-100-M16-68-BGGN 345-100-M16-108-AGN 345-100-M16-108-BGN 345-100-M16-108-AGGN 345-100-M16-108-BGGN 345-100-M16-148-AGN 345-100-M16-148-BGN 345-100-M16-148-AGGN 345-100-M16-148-BGGN 345-100-M16-168-AGN 345-100-M16-168-BGN 345-100-M16-168-AGGN 345-100-M16-168-BGGN 345-100-M16-58-AGN 345-100-M16-58-BGN 345-100-M16-58-AGGN 345-100-M16-58-BGGN 345-100-M16-98-AGN 345-100-M16-98-BGN 345-100-M16-98-AGGN 345-100-M16-98-BGGN 345-100-M16-138-AGN 345-100-M16-138-BGN 345-100-M16-138-AGGN 345-100-M16-138-BGGN 345-100-M16-158-AGN 345-100-M16-158-BGN 345-100-M16-158-AGGN 345-100-M16-158-BGGN 345-100-M20-98-AGN 345-100-M20-98-BGN 345-100-M20-98-AGGN 345-100-M20-98-BGGN 345-100-M20-138-AGN 345-100-M20-138-BGN 345-100-M20-138-AGGN 345-100-M20-138-BGGN 345-100-M20-158-AGN 345-100-M20-158-BGN 345-100-M20-158-AGGN 345-100-M20-158-BGGN 345-100-M20-198-AGN 345-100-M20-198-BGN 345-100-M20-198-AGGN 345-100-M20-198-BGGN 345-100-M24-98-AGN 345-100-M24-98-BGN 345-100-M24-98-AGGN 345-100-M24-98-BGGN 345-100-M24-138-AGN 345-100-M24-138-BGN 345-100-M24-138-AGGN 345-100-M24-138-BGGN 345-100-M24-158-AGN 345-100-M24-158-BGN 345-100-M24-158-AGGN 345-100-M24-158-BGGN 345-100-M24-198-AGN 345-100-M24-198-BGN 345-100-M24-198-AGGN 345-100-M24-198-BGGN 345-125-M16-58-AGN 345-125-M16-58-BGN 345-125-M16-58-AGGN 345-125-M16-58-BGGN 345-125-M16-98-AGN 345-125-M16-98-BGN 345-125-M16-98-AGGN 345-125-M16-98-BGGN 345-125-M16-138-AGN 345-125-M16-138-BGN 345-125-M16-138-AGGN 345-125-M16-138-BGGN 345-125-M16-158-AGN 345-125-M16-158-BGN 345-125-M16-158-AGGN 345-125-M16-158-BGGN 345-125-M20-98-AGN 345-125-M20-98-BGN 345-125-M20-98-AGGN 345-125-M20-98-BGGN 345-125-M20-138-AGN 345-125-M20-138-BGN 345-125-M20-138-AGGN 345-125-M20-138-BGGN 345-125-M20-158-AGN 345-125-M20-158-BGN 345-125-M20-158-AGGN 345-125-M20-158-BGGN 345-125-M20-198-AGN 345-125-M20-198-BGN 345-125-M20-198-AGGN 345-125-M20-198-BGGN 345-125-M24-98-AGN 345-125-M24-98-BGN 345-125-M24-98-AGGN 345-125-M24-98-BGGN 345-125-M24-138-AGN 345-125-M24-138-BGN 345-125-M24-138-AGGN 345-125-M24-138-BGGN 345-125-M24-158-AGN 345-125-M24-158-BGN 345-125-M24-158-AGGN 345-125-M24-158-BGGN 345-125-M24-198-AGN 345-125-M24-198-BGN 345-125-M24-198-AGGN 345-125-M24-198-BG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern