GN 344.9 Gelenkfüße Kunststoff, mit Innengewinde

Gelenkfüße GN 344.9: Kunststoff, mit Innengewinde
Original design LV.A+SJF / LV.A-AS+SJF
Form: A - ohne Gummiauflage

Produktbeschreibung

Gelenkfüße GN 344.9 werden aus Kunststoff hergestellt und sind dadurch leicht, korrosionsbeständig und elektrisch isolierend. Sie werden zum Aufstellen und Nivellieren von Maschinen, Geräten oder Vorrichtungen verwendet. Das Innengewinde kann direkt zur platzsparenden Befestigung verwendet werden oder nimmt anwendungsspezifische Gewindezapfen z. B. von Abstandshaltern oder Gewindespindeln auf.

Die Geometrie des Fußtellers verteilt die Last auf einen großen Bereich und bewirkt in Kombination mit dem hochwertigen Kunststoff eine hohe statische Belastbarkeit. Die Gelenkfüße werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur Verformung bzw. zum Bauteilversagen kommen kann. Die Krafteinleitung muss über die Planfläche des Außensechskants erfolgen.

Ausführung

Fußteller
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Gelenkkugel
Kunststoff, Polyamid (PA-HP)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Gummiauflage bei Form AG
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Härte 70 Shore A, schwarz


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 344.9 Gelenkfüße, Kunststoff, mit Innengewinde Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gummiauflage
AGmit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l2l3swtKugel-ØMaximales Anzugsmoment in kNStatische Belastbarkeit in kN
(Hinweise beachten)
60M 634,62416101445,8
60M 834,62416101466,9
60M 1043,4242416241010,5
60M 1243,4242416241210,7
80M 635,42416101447,4
80M 835,42416101468,8
80M 104424241624109,6
80M 124424241624129,6
100M 6352416101448,1
100M 8352416101469,7
100M 1044242416241014
100M 1244242416241214
125M 1066,4462416241016,9
125M 1266,4462416241216,9

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Form


Ausführungen

Durchmesser d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,38
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,83 €
brutto 5,21 €
Gewicht: 0,038 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 167 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 168 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 344.9-60-M6-AGN 344.9-60-M6-AGGN 344.9-60-M8-AGN 344.9-60-M8-AGGN 344.9-60-M10-AGN 344.9-60-M10-AGGN 344.9-60-M12-AGN 344.9-60-M12-AGGN 344.9-80-M6-AGN 344.9-80-M6-AGGN 344.9-80-M8-AGN 344.9-80-M8-AGGN 344.9-80-M10-AGN 344.9-80-M10-AGGN 344.9-80-M12-AGN 344.9-80-M12-AGGN 344.9-100-M6-AGN 344.9-100-M6-AGGN 344.9-100-M8-AGN 344.9-100-M8-AGGN 344.9-100-M10-AGN 344.9-100-M10-AGGN 344.9-100-M12-AGN 344.9-100-M12-AGGN 344.9-125-M10-AGN 344.9-125-M10-AGGN 344.9-125-M12-AGN 344.9-125-M12-AG

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern