JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 343.3 Gelenkfüße Fuß Kunststoff , Gewindebuchse Stahl

Produktbild

GN 343.3 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Gewindebuchse Stahl Form: A - ohne Gummiauflage
Form: A - ohne Gummiauflage
GN 343.3 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Gewindebuchse Stahl Form: A - ohne Gummiauflage GN 343.3 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Gewindebuchse Stahl Form: G - mit Gummiauflage

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Gelenkfüße GN 343.3 erzielen ihre hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und einer Formgebung, welche die Last auf einen großen Bereich verteilt.

Bei Überschreitung der in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit kann es zum Bruch des Kunststofftellers kommen.

Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüssen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurden.

Abhängig vom Einsatz- und Belastungsfall muss jedoch mit einem Sicherheitsfaktor gerechnet werden, so dass die zulässige Belastbarkeit unter der in der Tabelle angegebenen Wert liegt.

Gelenkfüße GN 343.3 werden montiert geliefert, sind aber demontierbar.

Ausführung

Fuß
Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 100 °C

Gewindebuchse
Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • verzinkt, blau passiviert

Gummiauflage (NBR)
70 Shore A, schwarz


RoHS

Auf Anfrage

ESD-Ausführung
(leitfähiger Kunststoff zur Vermeidung
statischer Aufladung;
siehe auch GN 343.1
Form KSE / Form KRE)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 343.3 Gelenkfüße, Fuß Kunststoff, Gewindebuchse Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Gummiauflage
Gmit Gummiauflage
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l2l3swt min.Statische
Belastbarkeit in kN
(siehe Hinweis)
Form A



Form G
25M 6M 818,5412951
32M 8-22,5512972
32M 10-22,551510,572
40M 10-25,561510,5103
40M 12-25,561711,5103
50M 10-27,571510,5104
50M 12-27,571711,5104
60M 12-35,58,51711,5146
60M 16-35,58,52416146

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,95
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,37 €
brutto 2,32 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.