GN 297 Kegelräder mit Bogenverzahnung für Linear- / Übertragungseinheiten

Kegelräder GN 297: mit Bogenverzahnung für Linear- / Übertragungseinheiten
Form: R - Kegelrad, rechtssteigend

Produktbeschreibung

Kegelräder GN 297 werden für Winkel- / T-Getriebe in Verbindung mit Linear- / Übertragungseinheiten GN 391 und Gehäusen GN 298 eingesetzt.

Die Bogenverzahnung erleichtert das Einstellen des gewünschten Spiels als auch das finden der lagerichtigen Position der Kegelräder. Darüber hinaus laufen die so aufgebauten Getriebe sehr leise.

Es werden für ein Winkelgetriebe zwei, für das T-Getriebe drei Kegelräder benötigt, die entsprechend als Satz in der Form W bzw. T erhältlich sind.

Zu beachten ist, dass sich nur unterschiedlich steigende Kegelräder paaren lassen. Die Übersetzung ist immer 1:1, da die Kegelräder immer gleiche Zahnzahlen haben.

Ausführung

Stahl
gehärtet


Zähne gefräst


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 297 Kegelräder für Linear- / Übertragungseinheiten, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

RKegelrad, rechtssteigend
LKegelrad, linksssteigend
WKegelradsatz, 2 Kegelräder, 1 x rechtssteigend, 1 x linkssteigend
TKegelradsatz, 3 Kegelräder, 1 x rechtssteigend, 2 x linkssteigend
Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Linear- /
Übertragungseinheit
d2d3 H7
Bohrung
mit Nut
bd4l1l2
1814,5K 62M 41116
3025K 82M 61925
40 / 5033K 124M 623,531
6040K 145M 62839

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d2
Bohrung d3
Form




Durchmesser d2
Bohrung d3
Form




Anwendungsbeispiele für Übertragungseinheiten und Winkelgetriebe

0c9e9b0e-31fb-469f-9f6d-7108fec200cd

Zwei parallel verfahrende Lineareinheiten GN 291 sind durch eine Übertragungseinheit GN 391 miteinander verbunden.

Über die Winkelgehäuse GN 298-W mit eingebauten Kegelradsätzen GN 297 und einer weiteren Übertragungseinheit GN 391 ist das Handrad mit dem System verbunden, rechtwinklig zu den Bewegungsachsen angeordnet.

5a77bb52-355e-4058-b807-b41c8b08bcc9

Zwei Verfahrschlitten GN 146.1 werden parallel bewegt. Hierzu sind zwei Lineareinheiten GN 291 über eine Übertragungseinheit GN 391 miteinander verbunden.

Über das T- und Winkel-Getriebe GN 298-T / -W mit eingebauten Kegelrädern GN 297 und einer weiteren Übertragungseinheit GN 391 ist das Handrad mit dem System verbunden, parallel zu den Bewegungsachsen angeordnet.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,29 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,67 €
brutto 22,96 €
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84839089
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 16 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 17 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads