GN 273.1 Laschen-Verfahrschlitten Aluminium

Laschen-Verfahrschlitten GN 273.1: Aluminium
d1: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Laschen-Verfahrschlitten GN 273.1 basieren auf Laschen-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW


Gleiteinsatz
Kunststoff (PTFE)


Zylinderschraube DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 273.1 Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
ohne
Gleiteinsatz


mit
Gleiteinsatz
b
Laschen-
breite
d2d3
Befestigungs-
schraube
am Mitnehmer
k
Klemm-
länge
l1mstz
Schraub-
stelle
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für 
z
l2
B 18G 18256,5M 3256429,51012,5M6-2045 | 63

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung x3
Bohrung d1
Kennziffer

Oberfläche
SW
Bohrung x3
Bohrung d1
Kennziffer

Oberfläche
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
26,98 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,13 €
brutto 32,11 €
inkl. Materialzuschlag: 0,14 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,055 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 3 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 4 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads