GN 253 Anschlagpuffer mit Schraube Kegelstumpfform, Stahl

Anschlagpuffer mit Schraube GN 253: Kegelstumpfform, Stahl

Produktbeschreibung

Anschlagpuffer GN 253 werden als Endanschläge oder Aufstellelement, z.B. in der Fördertechnik, verwendet.

Sie absorbieren Schwingungen und wirken dämpfend.

Ausführung

Gummi
NBR (Perbunan®)

  • schwarz
  • auf Deckbleche aufvulkanisiert
  • temperaturbeständig bis 80 °C
  • Härte Shore A ±5
    weich40*
    mittel55
    hart70*

Deckbleche, Schrauben
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 253 Anschlagpuffer mit Schraube, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3hsFederrate ≈
in N/mm
Härte 55
max. Belastbarkeit
in N
Härte 55
max.
Federweg ≈
in mm
19M 56102012162281104
25M 68122516,520,52824305,25
32M 8101630212621409106,5
38M 810163024,532212512009,5
50M 1012204032432155162010,5
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Gewindedurchmesser d2
Länge l
Härte



Ausführungen

Außendurchmesser d1
Gewindedurchmesser d2
Länge l
Härte



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)


Auf Anfrage
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40169991
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern