GN 251.6 Anschlagschrauben mit Haltemagnet

Anschlagschrauben GN 251.6: mit Haltemagnet

Produktbeschreibung

Anschlagschrauben GN 251.6 mit Haltemagnet bilden in Kombination mit dem Stahlgehäuse in Form einer Sechskantschraube ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet.

Die Anschlagschrauben mit Haltemagnet eignen sich beispielsweise als Werkstückanschlag, der gleichzeitig das Werkstück durch den integrierten Magneten in Position hält.

Mit Hilfe der mitgelieferten Kontermutter kann die Anschlagschraube nach der Postitionierung gesichert werden.

Ausführung

Sechskantschraube
Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • verzinkt, blau passiviert

Sechskantmutter
Stahl

  • Festigkeitsklasse 04
  • verzinkt, blau passiviert

Magnetwerkstoff
NdFeBND
Neodym, Eisen, Bor
temperaturbeständig bis 80 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 251.6 Anschlagschrauben mit Haltemagnet Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1 *l1d2e ≈k1k2l2
max.
sNennhaftkräfte in N
M 6121620253010114 -0,53,231025
M 816202530401314,45,3 -0,543,71350
M 1020253040501717,86,4 -0,554,51775
M 12253040506019207,5 -165,219110
M 1630405060802426,810 -18624145
* Gewinde mutterngängig

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
l1
Magnetwerkstoff

Gewinde d1
l1
Magnetwerkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,57 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,87 €
brutto 5,44 €
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181542
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
  • 1813 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1814 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.