GN 251.2 Anschlagschrauben Stahl, mit Endschalter

Anschlagschrauben GN 251.2: Stahl, mit Endschalter
Form: S - Schließer

Produktbeschreibung

Anschlagschrauben GN 251.2 haben einen gehärteten, abgerundeten Kopf, der als Festanschlag dient.

Die beiden Sechskantmuttern ermöglichen eine exakte Positionierung mit Kontersicherung.

Gleichzeitig kann mit der Positionierung über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.

Mittels der Rändelschraube kann der Endschalter ein- und ausgebaut werden, ohne dass die Anschlagschraube gelöst werden muss.

Ausführung

Schraube
Stahl

  • Festigkeitsklasse 5.8
  • Sechskantkopf gehärtet (HRC 45)
  • vernickelt

Sechskantmuttern
Stahl, vernickelt


Zahnscheibe
Stahl, verzinkt


Endschalter

  • Spannungsbereich: 5 ... 24 V DC
  • Schaltstrom empf.: 5 ... 10 mA
  • Schaltstrom max. 20 mA DC
  • Lebensdauer: 3 Mio. Schaltspiele
  • Einsatztemperatur: -10 °C bis +80 °C
  • Betätigungskraft: ≈1 N

Anschlusskabel
Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ø 3, 2-adrig, ≈2 Meter lang
  • max. Zugbelastbarkeit 30 N
  • grau bei Form S
  • schwarz bei Form O

Schutzart IP 40


RoHS

Zubehör

GN 412.1 Haltestücke (Zink-Druckguss)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 251.2 Anschlagschrauben, Stahl, mit Endschalter Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SSchließer
OÖffner
Spalten ein-/ausblenden
dl1ekl2
max.
l3s
M 62111,5433,610
M 8251574513
M 102519,674617

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d
Gewindelänge l1
Form


Gewinde d
Gewindelänge l1
Form


Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
98,36 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 18,69 €
brutto 117,05 €
Gewicht: 0,044 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85365011
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
  • 14 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 15 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 251.2-M6-21-SGN 251.2-M6-21-OGN 251.2-M8-25-SGN 251.2-M8-25-OGN 251.2-M10-25-SGN 251.2-M10-25-O

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern