GN 251 Anschlagschrauben

Anschlagschrauben GN 251:
Form: AK - Anschlagfläche, mit Kuppe, gehärtet

Produktbeschreibung

Anschlagschrauben GN 251 können sowohl als Festanschlag als auch zur Abstützung verwendet werden.

Die Ausführung mit Polyurethanscheiben (Form BK) wirkt entweder als Dämpfung oder als Schutz bei empfindlichen Oberflächen.

Ausführung

  • Schraube
    Stahl, Festigkeitsklasse 5.8

  • Form AK
    brüniert
    Anschlagfläche, gehärtet (HRC 45)

  • Form BK
    vernickelt
    Polyurethanscheibe, 90 Shore

  • Sechskantmutter
    Stahl verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 251 Anschlagschrauben Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AKAnschlagfläche, mit Kuppe, gehärtet
BKAnschlagfläche mit Polyurethanscheibe
Spalten ein-/ausblenden
d1l1
Form AK
l1
Form BK
d2ek1k2k3l2
max.
l3s
M 31015202530-------------6,422,4-1,5-5,5
M 410152025303540---152025303540-58,12,83,22,42,11,57
M 51015202530354050--152025303540-69,23,543,22,41,58
M 615202530354050---20253035404550811,5453,63210
M 8152025303540506070802025303540455010155,56,553,7213
M 1030354050607080---202530354045501319,67864,5217
M 1230354050607080-----------21,9810-5,2-19
M 1650607080--------------27,71013-6-24

Artikelauswahl und -konfiguration

Gewinde d1
Gewindelänge l1 (Form AK)
Gewindelänge l1 (Form BK)
Form


Gewinde d1
Gewindelänge l1 (Form AK)
Gewindelänge l1 (Form BK)
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,02
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,76 €
brutto 4,78 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181582
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
  • 849 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 850 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 251-M3-10-AKGN 251-M3-15-AKGN 251-M3-20-AKGN 251-M3-25-AKGN 251-M3-30-AKGN 251-M4-10-AKGN 251-M4-15-AKGN 251-M4-20-AKGN 251-M4-25-AKGN 251-M4-30-AKGN 251-M4-35-AKGN 251-M4-40-AKGN 251-M4-15-BKGN 251-M4-20-BKGN 251-M4-25-BKGN 251-M4-30-BKGN 251-M4-35-BKGN 251-M4-40-BKGN 251-M5-10-AKGN 251-M5-15-AKGN 251-M5-20-AKGN 251-M5-25-AKGN 251-M5-30-AKGN 251-M5-35-AKGN 251-M5-40-AKGN 251-M5-50-AKGN 251-M5-15-BKGN 251-M5-20-BKGN 251-M5-25-BKGN 251-M5-30-BKGN 251-M5-35-BKGN 251-M5-40-BKGN 251-M6-15-AKGN 251-M6-20-AKGN 251-M6-25-AKGN 251-M6-30-AKGN 251-M6-35-AKGN 251-M6-40-AKGN 251-M6-50-AKGN 251-M6-20-BKGN 251-M6-25-BKGN 251-M6-30-BKGN 251-M6-35-BKGN 251-M6-40-BKGN 251-M6-45-BKGN 251-M6-50-BKGN 251-M8-15-AKGN 251-M8-20-AKGN 251-M8-25-AKGN 251-M8-30-AKGN 251-M8-35-AKGN 251-M8-40-AKGN 251-M8-50-AKGN 251-M8-60-AKGN 251-M8-70-AKGN 251-M8-80-AKGN 251-M8-20-BKGN 251-M8-25-BKGN 251-M8-30-BKGN 251-M8-35-BKGN 251-M8-40-BKGN 251-M8-45-BKGN 251-M8-50-BKGN 251-M10-30-AKGN 251-M10-35-AKGN 251-M10-40-AKGN 251-M10-50-AKGN 251-M10-60-AKGN 251-M10-70-AKGN 251-M10-80-AKGN 251-M10-20-BKGN 251-M10-25-BKGN 251-M10-30-BKGN 251-M10-35-BKGN 251-M10-40-BKGN 251-M10-45-BKGN 251-M10-50-BKGN 251-M12-30-AKGN 251-M12-35-AKGN 251-M12-40-AKGN 251-M12-50-AKGN 251-M12-60-AKGN 251-M12-70-AKGN 251-M12-80-AKGN 251-M16-50-AKGN 251-M16-60-AKGN 251-M16-70-AKGN 251-M16-80-AK

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern