d1 | d2 | l1 | d3 | d4 | l2 min. | max. | l3 | l4 | s Vierkant | Statische Be- lastbarkeit in N | Steifigkeit in N/mm | max. Pressung in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | M 12 x 1,25 | 134 | 60 | 72 | 38 | 50 | 35 | 10 | 7 | 5000 | 2500 | 2 |
120 | M 16 x 1,5 | 150 | 80 | 109 | 45 | 58 | 41 | 10 | 9 | 10000 | 4000 | 2,5 |
160 | M 20 x 1,5 | 192 | 100 | 150 | 55 | 70 | 48 | 10 | 12 | 20000 | 9000 | 2,2 |
200 | M 20 x 1,5 | 206 | 130 | 186 | 65 | 80 | 60 | 10 | 12 | 40000 | 15000 | 2,7 |
|
Störfrequenz [Hz]: Statische Last F [N]: Isoliergrad [%]: Pressung s [mm]: Steifigkeit R [N/mm]: |
Zunächst muss die statische Last F pro Maschinenfuß ermittelt werden. Bei günstig angeordneten Maschinenfüßen und einer dadurch gleichmäßig verteilten Last F errechnet sich diese nach folgender Formel: Gewichtskraft der Maschine [N] / = Statische Last F [N] pro Maschinenfuß Mit der errechneten statischen Last F wird ein Maschinenfuß aus der Tabelle ausgewählt. Dabei ist zu beachten, dass die statische Last F möglichst nahe bei der statischen Belastbarkeit liegt, diese jedoch nicht überschreitet. Die zugehörige Steifigkeit R des gewählten Fußes ist ebenfalls der Tabelle zu entnehmen. Statische Last F [N] pro Maschinenfuß / = tatsächliche Pressung s [mm] Ausgehend von der errechneten, tatsächlichen Pressung s kann nun der erreichbare Isoliergrad in Abhängigkeit von der Störfrequenz im obigen Schaubild abgelesen werden. |
Statische Last F (Maschinengewicht) = 48000 N, Anzahl der Füße = 4, daraus folgt: Statische Last pro Fuß = 12000 N Fuß gewählt: d1 = 160, statische Belastbarkeit 20000 N, R = 9000 N/mm 12000 N (Statische Last/Fuß) / = 1,3 mm Bei einer Störfrequenz von 20 Hz (1200 U/min) ergibt sich aus obigem Schaubild ein Isoliergrad von lediglich ca. 20 %. Zur Optimierung kann in diesem Fall die Anzahl der Füße auf 5 erhöht werden, woraus sich eine Statische Last pro Fuß von 9600 N ergibt. Nun kann ein Fuß gewählt werden, dessen statische Belastbarkeit näher beim neuen Ergebnis liegt. 9600 N (Statische Last/Fuß) / = 2,4 mm Bei der selben Störfrequenz von 20 Hz (1200 U/min) ergibt sich nun aus obigem Schaubild ein Isoliergrad von ca. 75 %. |
Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern