GN 2426 Laufrollen für Laufschienen GN 2422, Stahl

Laufrollen GN 2426: für Laufschienen GN 2422, Stahl
Form: N - Normallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen

Produktbeschreibung

Laufrollen GN 2426 eignen sich zum Aufbau von individuellen und platzsparenden Laufrollenführungen in Verbindung mit Laufschienen GN 2422.

Die Außenflächen der Laufrollen sind leicht ballig profiliert, so dass sich in Verbindung mit den entsprechend geformten Festlagerlaufschienen (Form XT oder XV) ein präziser, linearer, über vier Berührungspunkte abrollender Lauf ergibt. Für Loslagerlaufschienen (Form UT oder UV) gilt dasselbe, bei jedoch nur zwei Berührungspunkten.

In Verbindung mit der Laufschiene können Spielfreiheit oder Vorspannung mehrerer Rollen bei der Montage vom Anwender durch die Verwendung der exzentrisch verstellbaren Laufrolle (Form E) bestimmt werden, ein dazu benötigter Gabelschlüssel ist unter der Norm GN 2424.1 getrennt lieferbar.

Die abgedichteten und auf Lebensdauer geschmierten Laufrollen stellen eine hohe Laufleistung sicher.

Ausführung

Laufrolle
Wälzlagerstahl, gehärtet

  • staub-, spritzwassergeschützt
  • Kugellager
    • abgedichtet
    • Dichtscheiben
      Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)2RS

Lagerzapfen bei Form N / E
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 2426 Laufrollen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BLaufrolle mit Bohrung
NNormallaufrolle mit zentrischem Lagerzapfen
EExzenterlaufrolle mit exzentrischem Lagerzapfen
Spalten ein-/ausblenden
h1
Laufschiene
b1b2d1d2d3 -0,05d4d5 -0,008l1l2l3 max.swtx
1841,61412,46M 451,81,50,5850,4
2872,422,419,210M 573,82,20,61380,5
357,53,32825,112M 584,22,50,71590,7
431153530,812M 6104,32,50,715110,8

Artikelauswahl und -konfiguration

Höhe h1
Form



Material Dichtung

Höhe h1
Form



Material Dichtung

Belastbarkeit

Spalten ein-/ausblenden
Artikel-Nr.Tragzahlen in HauptlastrichtungCorad in N



Coax in N
zulässige LastmomenteMx in Nm



My in Nm




Mz in Nm
GN 2426 -18-...410----
GN 2426 -28-...1100----
GN 2426 -35-...1760----
GN 2426 -43-...2700----

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
24,98 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,75 €
brutto 29,73 €
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 313 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 314 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 2426-18-B-2RSGN 2426-18-N-2RSGN 2426-18-E-2RSGN 2426-28-B-2RSGN 2426-28-N-2RSGN 2426-28-E-2RSGN 2426-35-B-2RSGN 2426-35-N-2RSGN 2426-35-E-2RSGN 2426-43-B-2RSGN 2426-43-N-2RSGN 2426-43-E-2RS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern