GN 2422 Laufschienen für Laufrollenführungen, C-Profil

Laufschienen GN 2422: für Laufrollenführungen, C-Profil
Form: UT - Loslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung

Produktbeschreibung

Laufschienen GN 2422 werden zusammen mit Rollenläufern GN 2424 bzw. Laufrollen GN 2426 zu Laufrollenführungen aufgebaut. Diese platzsparenden Einheiten dienen z. B. zur Lagerung von Schiebetüren oder werden im Maschinen- und Vorrichtungsbau für das Verfahren von Anlagenteilen in linearer Richtung eingesetzt.

Die Systeme zeichnen sich durch hohe Stabilität und Laufruhe, auch bei höheren Verfahrgeschwindigkeiten aus. Dank der möglichen Kombination von Fest- und Loslagerlaufschienen stellen sie keine besonderen Anforderungen an die Umgebungskonstruktion und erlauben so den Ausgleich von Parallelitätsfehlern. Bei den Formen UT / XT gehören Flachkopfschrauben mit entsprechend niedrigem Kopf zum Lieferumfang.

Ausführung

  • Vergütungsstahl
    • verzinkt, blau passiviert
    • Laufbahnen gehärtet, geschliffen

  • Flachkopfschrauben (nur bei Form UT / XT)
    Stahl
    verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

GN 2424 Rollenläufer
GN 2426 Laufrollen

Auf Anfrage

andere Laufschienenlängen
(bis max. 3600 mm)

  • andere Bohrungsabstände m1 / m2
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2422 Laufschienen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

UTLoslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung
UVLoslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Kegelsenkung
XTFestlagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung
XVFestlagerlaufschiene, Montagebohrung mit Kegelsenkung
Spalten ein-/ausblenden
h1l1m1b1d1d2d3d4l2m2s1s2sw
1824040056080010401200-408,34,55M 49,58802,80,8T20
28400560800104012001440-4012,35,56,4M 511108042T25
35400560800104012001440-4016,56,58M 61512803,50,8T30
43400560800104012001520200040218,510,5M 81816804,51,5T40

Artikelauswahl und -konfiguration

Höhe h1
Länge der Schiene l1
Bohrungsabstand m1
Form




Höhe h1
Länge der Schiene l1
Bohrungsabstand m1
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
33,96 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,45 €
brutto 40,41 €
Gewicht: 0,132 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 13 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 14 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 2422-18-240-40-UTGN 2422-18-240-40-UVGN 2422-18-240-40-XTGN 2422-18-240-40-XVGN 2422-18-400-40-UTGN 2422-18-400-40-UVGN 2422-18-400-40-XTGN 2422-18-400-40-XVGN 2422-18-560-40-UTGN 2422-18-560-40-UVGN 2422-18-560-40-XTGN 2422-18-560-40-XVGN 2422-18-800-40-UTGN 2422-18-800-40-UVGN 2422-18-800-40-XTGN 2422-18-800-40-XVGN 2422-18-1040-40-UTGN 2422-18-1040-40-UVGN 2422-18-1040-40-XTGN 2422-18-1040-40-XVGN 2422-18-1200-40-UTGN 2422-18-1200-40-UVGN 2422-18-1200-40-XTGN 2422-18-1200-40-XVGN 2422-28-400-40-UTGN 2422-28-400-40-UVGN 2422-28-400-40-XTGN 2422-28-400-40-XVGN 2422-28-560-40-UTGN 2422-28-560-40-UVGN 2422-28-560-40-XTGN 2422-28-560-40-XVGN 2422-28-800-40-UTGN 2422-28-800-40-UVGN 2422-28-800-40-XTGN 2422-28-800-40-XVGN 2422-28-1040-40-UTGN 2422-28-1040-40-UVGN 2422-28-1040-40-XTGN 2422-28-1040-40-XVGN 2422-28-1200-40-UTGN 2422-28-1200-40-UVGN 2422-28-1200-40-XTGN 2422-28-1200-40-XVGN 2422-28-1440-40-UTGN 2422-28-1440-40-UVGN 2422-28-1440-40-XTGN 2422-28-1440-40-XVGN 2422-35-400-40-UTGN 2422-35-400-40-UVGN 2422-35-400-40-XTGN 2422-35-400-40-XVGN 2422-35-560-40-UTGN 2422-35-560-40-UVGN 2422-35-560-40-XTGN 2422-35-560-40-XVGN 2422-35-800-40-UTGN 2422-35-800-40-UVGN 2422-35-800-40-XTGN 2422-35-800-40-XVGN 2422-35-1040-40-UTGN 2422-35-1040-40-UVGN 2422-35-1040-40-XTGN 2422-35-1040-40-XVGN 2422-35-1200-40-UTGN 2422-35-1200-40-UVGN 2422-35-1200-40-XTGN 2422-35-1200-40-XVGN 2422-35-1440-40-UTGN 2422-35-1440-40-UVGN 2422-35-1440-40-XTGN 2422-35-1440-40-XVGN 2422-43-400-40-UTGN 2422-43-400-40-UVGN 2422-43-400-40-XTGN 2422-43-400-40-XVGN 2422-43-560-40-UTGN 2422-43-560-40-UVGN 2422-43-560-40-XTGN 2422-43-560-40-XVGN 2422-43-800-40-UTGN 2422-43-800-40-UVGN 2422-43-800-40-XTGN 2422-43-800-40-XVGN 2422-43-1040-40-UTGN 2422-43-1040-40-UVGN 2422-43-1040-40-XTGN 2422-43-1040-40-XVGN 2422-43-1200-40-UTGN 2422-43-1200-40-UVGN 2422-43-1200-40-XTGN 2422-43-1200-40-XVGN 2422-43-1520-40-UTGN 2422-43-1520-40-UVGN 2422-43-1520-40-XTGN 2422-43-1520-40-XVGN 2422-43-2000-40-UTGN 2422-43-2000-40-UVGN 2422-43-2000-40-XTGN 2422-43-2000-40-XV

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern