GN 241 Muffen-Klemmverbinder Aluminium, zweiteilig

Muffen-Klemmverbinder GN 241: Aluminium, zweiteilig
d1 / s: V - Vierkant
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrungen der Muffen-Klemmverbinder GN 241 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Klemmverbinder
Aluminium
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben ISO 4672
Edelstahl A2


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl A2
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911
Konstruktionsrohre GN 990 (Aluminium)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 241 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d
Bohrung
s
Vierkant
k
Klemm-
länge
l1l2l3z
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l4
B 20V 2050684648M8-3563 | 78
B 25V 2550684648M8-3563 | 78
B 30V 3050684648M8-3563 | 78
B 30V 3060795958M8-5063 | 78
B 32-60795958M8-5063 | 78
B 35V 3560795958M8-5063 | 78
B 40V 4060795958M8-5063 | 78
B 40V 4076987073M10-6078 | 92
B 42-76987073M10-6078 | 92
B 45V 4576987073M10-6078 | 92
B 48-76987073M10-6078 | 92
B 50V 5076987073M10-6078 | 92
B 60V 6090108,58483M10-75-

Artikelauswahl und -konfiguration

Vierkant s
Bohrung d
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
blank
schwarz
Vierkant s
Bohrung d
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
blank
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,22
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,70 €
brutto 16,92 €
inkl. Materialzuschlag: 0,49 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,210 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
  • 1090 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1091 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 241-B20-50-2-SWGN 241-B20-50-2-BLGN 241-V20-50-2-SWGN 241-V20-50-2-BLGN 241-B25-50-2-SWGN 241-B25-50-2-BLGN 241-V25-50-2-SWGN 241-V25-50-2-BLGN 241-B30-50-2-SWGN 241-B30-50-2-BLGN 241-V30-50-2-SWGN 241-V30-50-2-BLGN 241-B30-60-2-SWGN 241-B30-60-2-BLGN 241-V30-60-2-SWGN 241-V30-60-2-BLGN 241-B32-60-2-SWGN 241-B32-60-2-BLGN 241-B35-60-2-SWGN 241-B35-60-2-BLGN 241-V35-60-2-SWGN 241-V35-60-2-BLGN 241-B40-60-2-SWGN 241-B40-60-2-BLGN 241-V40-60-2-SWGN 241-V40-60-2-BLGN 241-B40-76-2-SWGN 241-B40-76-2-BLGN 241-V40-76-2-SWGN 241-V40-76-2-BLGN 241-B42-76-2-SWGN 241-B42-76-2-BLGN 241-B45-76-2-SWGN 241-B45-76-2-BLGN 241-V45-76-2-SWGN 241-V45-76-2-BLGN 241-B48-76-2-SWGN 241-B48-76-2-BLGN 241-B50-76-2-SWGN 241-B50-76-2-BLGN 241-V50-76-2-SWGN 241-V50-76-2-BLGN 241-B60-90-2-SWGN 241-B60-90-2-BLGN 241-V60-90-2-SWGN 241-V60-90-2-BL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern