GN 238 Scharniere Zink-Druckguss, justierbar, mit Abdeckungen

Scharniere GN 238: Zink-Druckguss, justierbar, mit Abdeckungen
Form: BJ - beidseitig justierbar
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Scharniere GN 238 ermöglichen eine technisch und optisch einwandfreie Positionierung der Tür in ihrem Rahmen.

Die Justierscheibe aus Stahl hat an der Unterseite einen Schneidring, der sich beim Anziehen der Senkschraube in die strahlenförmig angeordneten Rippen des Zink-Druckguss-Flügels einschneidet. Dadurch entsteht praktisch ein Formschluss der ein Verstellen des Scharniers nach der Montage verhindert.

Die Deckel verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechendes Aussehen.

Ausführung

Scharnierflügel
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet

  • schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • silber, RAL 9006, strukturmattSRSR

Justierscheiben
Edelstahl 1.4305


Abdeckungen
Kunststoff

  • schwarzgrau bei SW
  • hellgrau bei SR

Scharnierstift
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 238 Scharniere, Zink-Druckguss, justierbar, mit Abdeckungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BJbeidseitig justierbar
EJeinseitig justierbar
NJnicht justierbar
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1 ≈h2 ≈h3l3m1m2
42425,34116,57,5172525
50506,3513,578,5213030
60606,3616,58,511263636

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Form



Farbe
silber
schwarz
Breite l1
Länge l2
Form



Farbe
silber
schwarz

Schwenkbereich

522961da-920b-4241-9387-cee215c36594

Funktionsprinzip (Form BJ)

d7a2721d-2a0d-41d8-9755-5e758400df57

Montagehinweis

13e8e4db-617a-4da8-807a-c454cbebbe5e

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,27 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,76 €
brutto 11,03 €
inkl. Materialzuschlag: 0,05 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,052 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 65 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 66 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 238-42-42-BJ-SWGN 238-42-42-EJ-SWGN 238-42-42-NJ-SWGN 238-42-42-BJ-SRGN 238-42-42-EJ-SRGN 238-42-42-NJ-SRGN 238-50-50-BJ-SWGN 238-50-50-EJ-SWGN 238-50-50-NJ-SWGN 238-50-50-BJ-SRGN 238-50-50-EJ-SRGN 238-50-50-NJ-SRGN 238-60-60-BJ-SWGN 238-60-60-EJ-SWGN 238-60-60-NJ-SWGN 238-60-60-BJ-SRGN 238-60-60-EJ-SRGN 238-60-60-NJ-SR

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern