GN 237.1 Scharniere Kunststoff

Scharniere GN 237.1: Kunststoff
Original design
code: CFM.
Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Technische Zeichnung ausblenden
GN 237.1 Scharniere, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

A2x2 Bohrungen für Senkschrauben
B2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben
C2x2 Gewindestifte
D2x Bohrungen für Senkschrauben, 2x Gewindestifte
E2x Bohrungen für Zylinderschrauben, 2x Gewindestifte
Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2d3h1h2h3h4 ≈l3l4m1 ±0,2m2 ±0,2t
30*30-4,52,573,54810,5-18181,3
4040M 55,54955,511141225251,7
5050M 66,5611,566,513181230303
6060M 88,581588,5172114,536364
* nur in Form A und B lieferbar.

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Form





Ausführungen





Breite l1
Länge l2
Form





Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,55 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,48 €
brutto 3,03 €
ELESA Code: 425411
Beschreibung: CFM.30 SH-4
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 1130 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1131 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 237.1-30-30-AGN 237.1-30-30-BGN 237.1-40-40-AGN 237.1-40-40-BGN 237.1-40-40-CGN 237.1-40-40-DGN 237.1-40-40-EGN 237.1-50-50-AGN 237.1-50-50-BGN 237.1-50-50-CGN 237.1-50-50-DGN 237.1-50-50-EGN 237.1-60-60-AGN 237.1-60-60-BGN 237.1-60-60-CGN 237.1-60-60-DGN 237.1-60-60-E

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern