GN 233 Scharniere Kunststoff, mit einstellbarer Friktion

Scharniere GN 233: Kunststoff, mit einstellbarer Friktion
Original design
code: CFU.
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt

Produktbeschreibung

Bei Scharnieren GN 233 kann über eine Stellschraube das Stellmoment reguliert werden. Damit können Türen und Klappen ganz oder teilweise offen und natürlich auch geschlossen gehalten werden.

Dauertests haben ergeben, dass sich das Reibmoment auch nach 60.000 Öffnungs- / Schließzyklen nicht verändert hat (bei 0,8 Nm Auszugsmoment der Stellschraube).

Im Übrigen gilt für diese Scharniere die Brennbarkeitsklasse UL 94-HB.

Ausführung

Scharnierflügel
Kunststoff, Polyacetal (POM)

  • Einsatztemperatur -5 °C bis +65 °C
  • schwarz, RAL 9005, mattSWSW
  • weiß, RAL 9002, mattWSWS

Scharnierstift
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
schwarz


Stellschraube
Edelstahl 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 233 Scharniere, Kunststoff, mit einstellbarer Friktion Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1 ±0,25m2 ±0,25max. Reibmoment
in Nm
37434,59143,57,51511,525,531,71,4
57646,512,5216,511,52317,53847,54

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite l1
Länge l2
Farbe
schwarz
weiß
Breite l1
Länge l2
Farbe
schwarz
weiß

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,53 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,05 €
brutto 6,58 €
ELESA Code: 427512
Beschreibung: CFU.40 CH-4
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
  • 1231 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 4431 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 7631 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 7632 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 233-37-43-SWGN 233-37-43-WSGN 233-57-64-SWGN 233-57-64-WS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern