GN 230 Flache Nutensteine

Flache Nutensteine GN 230:

Produktbeschreibung

Flache Nutensteine GN 230 dienen zum Ausrichten und Positionieren von Vorrichtungen auf Maschinentischen mit T-Nuten DIN 650.

Hierzu werden sie in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt.

Ausführung

  • Stahl
    • einsatzgehärtet
    • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 230 Flache Nutensteine Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
b  h6d1d2hltfür Schrauben
DIN 84
DIN 912
104,588204,3M4 x 10
125,5108205,3M5 x 12
146,61110226,3M6 x 16
166,61110226,3M6 x 16
186,61110226,3M6 x 16
206,61110226,3M6 x 16
226,61112326,3M6 x 16

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b
Breite b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,56 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,06 €
brutto 6,62 €
Gewicht: 0,010 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
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
  • 918 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 2047 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 2048 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 230-10GN 230-12GN 230-14GN 230-16GN 230-18GN 230-20GN 230-22

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern