GN 22887 Räder Laufbelag Polyurethan, Radkörper Gusseisen

Räder GN 22887: Laufbelag Polyurethan, Radkörper Gusseisen
Original design RE.F4
Lagerart: B - Bohrung
Form (Gehäuse): A - Rad ohne Gehäuse

Produktbeschreibung

Räder GN 22887 werden in industriellen und öffentlichen Innenbereichen beispielsweise zum Verschieben von Transportwagen eingesetzt.

Der Laufbelag der Räder bewirkt einen geringen Rollwiderstand bei guter Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Bei der Lagerart K erhöht der geringe Verschleiß der Kugellagerung die Lebensdauer, die Befestigung am Innenring kann axial spielfrei erfolgen. Die Lagerart B ist für eine anwendungsspezifische Nabenbearbeitung oder das Einbringen einer Passfedernut ausgelegt.

Ausführung

Laufbelag
Kunststoff, Polyurethan (PUR)

  • umgossen
  • gelb
  • Härte 92 Shore A

Radkörper
Gusseisen


Einsatztemperatur -20 °C bis +80 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 22887 Räder, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Gusseisen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Lagerart

BBohrung
KKugellager

Form (Gehäuse)

ARad ohne Gehäuse
Spalten ein-/ausblenden
d1
Rad-Ø
b1
Lagerart B

Lagerart K
b2
Lagerart B

Lagerart K
d2
Lagerart B

Lagerart K
d3
Lagerart B
empfohlene
ergonomische Höchstlast in N
Lagerart B

Lagerart K
max.
statische Traglast in N
Lagerart B

Lagerart K
max. 
dynamische Traglast in N
Lagerart B

Lagerart K
10040384540151555-22005000500030003800
12540506055202060-27006000800045005500
15050506055202070-29009100910075007000
20050506055202070-38001500015000950010000
25080788086402595-500028000280001600019000
30010078100865030120-600042000340002500023000

Artikelauswahl und -konfiguration

Rad-Ø d1
Lagerart


Form (Gehäuse)

Ausführungen



Rad-Ø d1
Lagerart


Form (Gehäuse)

geeignet für Bodentyp

Die Art des Bodens und mögliche Hindernisse sind Faktoren, die die notwendige Antriebskraft zum Bewegen des Wagens beeinflussen und Auswirkungen auf die Übertragung von Schwingungen und den Verschleiß des Rades haben.
Ausgehend von der Beschaffenheit des Bodens, kann für die Auswahl des richtigen Rades die folgende Aussage getroffen werden:

  • Für unregelmäßige Böden bzw. bei Hindernissen werden Räder mit einem weichen und dicken Laufbelag sowie großem Durchmesser eingesetzt.
  • Bei glatten Böden und hohen Lasten werden Räder mit einem hartem Laufbelag eingesetzt.

In der nachfolgenden Tabelle ist vereinfacht für jedes Rad der geeignete Bodentyp angegeben.

Spalten ein-/ausblenden
NormFliesenAsphaltKunstharz,
Beton
unbefestigter BodenGitterrostbodenBoden mit SpänenBoden mit Hindernissen
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
29,59
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,62 €
brutto 35,21 €
ELESA Code: 451401
Beschreibung: RE.F4-100-RBL
Gewicht: 1,500 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83022000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 2 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 74 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 146 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 147 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 22887-100-B-AGN 22887-100-K-AGN 22887-125-B-AGN 22887-125-K-AGN 22887-150-B-AGN 22887-150-K-AGN 22887-200-B-AGN 22887-200-K-AGN 22887-250-B-AGN 22887-250-K-AGN 22887-300-B-AGN 22887-300-K-A

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern