GN 22882 Räder Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid

Räder GN 22882: Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid
Original design RE.FF
Lagerart: K - Kugellager
Form: A - Rad ohne Gehäuse

Produktbeschreibung

Räder GN 22882 werden in industriellen und öffentlichen Innenbereichen beispielsweise zum Verschieben von Transportwagen eingesetzt.

Der Laufbelag der Räder bewirkt einen geringen Rollwiderstand bei hoher Elastizität und guter Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Bei der Lagerart K erhöht der geringe Verschleiß der Kugellagerung die Lebensdauer, die Befestigung am Innenring kann axial spielfrei erfolgen.

Ausführung

Laufbelag
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

  • gespritzt
  • orange
  • Härte 55 Shore D

Radkörper
Kunststoff, Polyamid (PA)


Einsatztemperatur -15 °C bis +80 °C


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 22882 Räder, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Polyamid Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Lagerart

GGleitlager
KKugellager

Form

ARad ohne Gehäuse
Spalten ein-/ausblenden
d1
Rad-ø
b1b2

Lagerart G


Lagerart K
d2

Lagerart G


Lagerart K
empfohlene
ergonomische Höchstlast in N
Lagerart G


Lagerart K
max.
statische Traglast
in N
max. 
dynamische Traglast in N
Lagerart G


Lagerart K
8030394012812001300220012001300
10030444512817002000300017002000
12535444515823002500350023002500
150455960201228003000700035003500
200505960201232003600750045004500

Artikelauswahl und -konfiguration

Rad-ø d1
Lagerart


Form

Ausführungen


Rad-ø d1
Lagerart


Form

geeignet für Bodentyp

Die Art des Bodens und mögliche Hindernisse sind Faktoren, die die notwendige Antriebskraft zum Bewegen des Wagens beeinflussen und Auswirkungen auf die Übertragung von Schwingungen und den Verschleiß des Rades haben.
Ausgehend von der Beschaffenheit des Bodens, kann für die Auswahl des richtigen Rades die folgende Aussage getroffen werden:

  • Für unregelmäßige Böden bzw. bei Hindernissen werden Räder mit einem weichen und dicken Laufbelag sowie großem Durchmesser eingesetzt.
  • Bei glatten Böden und hohen Lasten werden Räder mit einem hartem Laufbelag eingesetzt.

In der nachfolgenden Tabelle ist vereinfacht für jedes Rad der geeignete Bodentyp angegeben.

Spalten ein-/ausblenden
NormFliesenAsphaltKunstharz,
Beton
unbefestigter BodenGitterrostbodenBoden mit SpänenBoden mit Hindernissen
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,09
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,78 €
brutto 4,87 €
ELESA Code: 451001
Beschreibung: RE.FF-080-RBL
Gewicht: 0,110 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83022000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 3 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 759 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 1515 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 1516 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 22882-80-G-AGN 22882-80-K-AGN 22882-100-G-AGN 22882-100-K-AGN 22882-125-G-AGN 22882-125-K-AGN 22882-150-G-AGN 22882-150-K-AGN 22882-200-G-AGN 22882-200-K-A

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern