GN 22874 Räder Laufbelag Gummi, Radkörper Stahlblech

Räder GN 22874: Laufbelag Gummi, Radkörper Stahlblech
Original design RE.E3
Technische Zeichnung ausblenden
GN 22874 Räder, Laufbelag Gummi, Radkörper Stahlblech Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Lagerart

GGleitlager

Form

ARad ohne Gehäuse
Spalten ein-/ausblenden
d1
Rad-Ø
b1b2d2empfohlene
ergonomische Höchstlast in N
max.
statische Traglast in N
max.
dynamische Traglast in N
802539125002600650
1003044127503000800
12537,5441585033001300
150404415100035001700
200505820140041002300

Artikelauswahl und -konfiguration

Rad-Ø d1
Lagerart

Form

Ausführungen

Rad-Ø d1
Lagerart

Form

geeignet für Bodentyp

Die Art des Bodens und mögliche Hindernisse sind Faktoren, die die notwendige Antriebskraft zum Bewegen des Wagens beeinflussen und Auswirkungen auf die Übertragung von Schwingungen und den Verschleiß des Rades haben.
Ausgehend von der Beschaffenheit des Bodens, kann für die Auswahl des richtigen Rades die folgende Aussage getroffen werden:

  • Für unregelmäßige Böden bzw. bei Hindernissen werden Räder mit einem weichen und dicken Laufbelag sowie großem Durchmesser eingesetzt.
  • Bei glatten Böden und hohen Lasten werden Räder mit einem hartem Laufbelag eingesetzt.

In der nachfolgenden Tabelle ist vereinfacht für jedes Rad der geeignete Bodentyp angegeben.

Spalten ein-/ausblenden
NormFliesenAsphaltKunstharz,
Beton
unbefestigter BodenGitterrostbodenBoden mit SpänenBoden mit Hindernissen
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,08
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,59 €
brutto 3,67 €
ELESA Code: 450001
Beschreibung: RE.E3-080-RBL
Gewicht: 0,170 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83022000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 49 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 505 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 961 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 962 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 22874-80-G-AGN 22874-100-G-AGN 22874-125-G-AGN 22874-150-G-AGN 22874-200-G-A

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern