GN 22868 Gabelhubwagenrollen Laufbelag Polyurethan, Radkörper Stahl

Gabelhubwagenrollen GN 22868: Laufbelag Polyurethan, Radkörper Stahl
Original design RE.G5
Technische Zeichnung ausblenden
GN 22868 Gabelhubwagenrollen, Laufbelag Polyurethan, Radkörper Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Lagerart

KKugellager

Form

ARad ohne Gehäuse
Spalten ein-/ausblenden
d1
Rad-Ø
bd2empfohlene
ergonomische Höchstlast in N
max.
statische Traglast in N
max.
dynamische Traglast in N
807020390070005600
809020430090007000
827020400070005600
829020440090007000
82100204600100008000
854020250040003500
857020410070005600
859020450090007000
85100204750100008000

Artikelauswahl und -konfiguration

Rad-Ø d1
Breite b
Lagerart

Form

Rad-Ø d1
Breite b
Lagerart

Form

geeignet für Bodentyp

Die Art des Bodens und mögliche Hindernisse sind Faktoren, die die notwendige Antriebskraft zum Bewegen des Wagens beeinflussen und Auswirkungen auf die Übertragung von Schwingungen und den Verschleiß des Rades haben.
Ausgehend von der Beschaffenheit des Bodens, kann für die Auswahl des richtigen Rades die folgende Aussage getroffen werden:

  • Für unregelmäßige Böden bzw. bei Hindernissen werden Räder mit einem weichen und dicken Laufbelag sowie großem Durchmesser eingesetzt.
  • Bei glatten Böden und hohen Lasten werden Räder mit einem hartem Laufbelag eingesetzt.

In der nachfolgenden Tabelle ist vereinfacht für jedes Rad der geeignete Bodentyp angegeben.

Spalten ein-/ausblenden
NormFliesenAsphaltKunstharz,
Beton
unbefestigter BodenGitterrostbodenBoden mit SpänenBoden mit Hindernissen
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
30,32 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,76 €
brutto 36,08 €
ELESA Code: 452791
Beschreibung: RE.G5-80x70-RSL
Gewicht: 1,060 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83022000
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
  • 63 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 515 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 967 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 968 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 22868-80-70-K-AGN 22868-80-90-K-AGN 22868-82-70-K-AGN 22868-82-90-K-AGN 22868-82-100-K-AGN 22868-85-40-K-AGN 22868-85-70-K-AGN 22868-85-90-K-AGN 22868-85-100-K-A

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern