GN 22 Stellfüße Edelstahl, Fußteller gedreht, ohne Befestigungsbohrungen

Stellfüße GN 22: Edelstahl, Fußteller gedreht, ohne Befestigungsbohrungen
Form (Fußteller): D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage
Spindelvariante: TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Stellfüße GN 22 sind für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen geeignet.

Die Stellfüße werden montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

Ausführung

Fußteller
Edelstahl 1.4404


Verstellspindel
Edelstahl 1.4404


Sechskantmuttern ISO 4032
Edelstahl A4


Befestigungsschraube
Edelstahl A4


Gummiauflage
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

  • eingelegt
  • schwarz
  • Härte 70 Shore A

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 22 Stellfüße, Edelstahl A4, Fußteller gedreht, ohne Befestigungsbohrungen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußteller)

D0feingedreht, ohne Gummiauflage
D1feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz

Spindelvariante

Sohne Mutter, Außensechskant unten
SKmit Mutter, Außensechskant unten
Tohne Mutter, Schlüsselfläche unten
TKmit Mutter, Schlüsselfläche unten
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1
Ausführung
S / SK

Ausführung
T / TK
80M 8405063-------
80M 10506080100------
80M 126080100125------
80M 16----75100125150200250
80M 20----75100125150200250
80M 24----100125150200300-
100M 8405063-------
100M 10506080100------
100M 126080100125------
100M 16----75100125150200250
100M 20----75100125150200250
100M 24----100125150200300-
120M 20----75100125150200250
120M 24----100125150200300-
Spalten ein-/ausblenden
d1d2h1h2h3h4sw1sw2
80M 88,5219,5-17-
80M 108,5219,5-17-
80M 128,5219,5-17-
80M 168,52-25,5-12
80M 208,52-27-15
80M 248,52-30,5-19
100M 89320,5-17-
100M 109320,5-17-
100M 129320,5-17-
100M 1693-26,5-12
100M 2093-28-15
100M 2493-31,5-19
120M 20123,5-32-15
120M 24123,5-35,5-19

Artikelauswahl und -konfiguration

Fußurchmesser d1
Gewinded2
Länge l1 (S / SK)
Länge l1 (T / TK)
Form (Fußteller)


Spindelvariante




Fußurchmesser d1
Gewinded2
Länge l1 (S / SK)
Länge l1 (T / TK)
Form (Fußteller)


Spindelvariante




Belastbarkeit von Stellfüßen

1e10890e-9148-417d-a913-0dfcfa31159c

Die statische Belastbarkeit der Stellfüße GN 21 / GN 22 / GN 23 / GN 24 ist ab
Spindelgewinde M 10 durch die zulässige Flächenpressung der Verstellspindel auf dem Fußteller begrenzt (bei einer Spindelfestigkeit ≥ 500 N/mm2). Dabei gehen die in der Tabelle angegebenen Werte (gültig für die Form D0, ohne Gummiauflage) von einer reinen Druckbelastung, senkrecht zum Fußteller aus.

Die in der Praxis häufig auftretenden Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und sind gegebenenfalls zu berücksichtigen.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinträchtigen.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
39,51
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,51 €
brutto 47,02 €
inkl. Materialzuschlag: 2,45 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,269 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
  • 17 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 18 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 22-80-M8-40-D0-SGN 22-80-M8-40-D1-SGN 22-80-M8-40-D0-SKGN 22-80-M8-40-D1-SKGN 22-80-M8-50-D0-SGN 22-80-M8-50-D1-SGN 22-80-M8-50-D0-SKGN 22-80-M8-50-D1-SKGN 22-80-M8-63-D0-SGN 22-80-M8-63-D1-SGN 22-80-M8-63-D0-SKGN 22-80-M8-63-D1-SKGN 22-80-M10-50-D0-SGN 22-80-M10-50-D1-SGN 22-80-M10-50-D0-SKGN 22-80-M10-50-D1-SKGN 22-80-M10-60-D0-SGN 22-80-M10-60-D1-SGN 22-80-M10-60-D0-SKGN 22-80-M10-60-D1-SKGN 22-80-M10-80-D0-SGN 22-80-M10-80-D1-SGN 22-80-M10-80-D0-SKGN 22-80-M10-80-D1-SKGN 22-80-M10-100-D0-SGN 22-80-M10-100-D1-SGN 22-80-M10-100-D0-SKGN 22-80-M10-100-D1-SKGN 22-80-M12-60-D0-SGN 22-80-M12-60-D1-SGN 22-80-M12-60-D0-SKGN 22-80-M12-60-D1-SKGN 22-80-M12-80-D0-SGN 22-80-M12-80-D1-SGN 22-80-M12-80-D0-SKGN 22-80-M12-80-D1-SKGN 22-80-M12-100-D0-SGN 22-80-M12-100-D1-SGN 22-80-M12-100-D0-SKGN 22-80-M12-100-D1-SKGN 22-80-M12-125-D0-SGN 22-80-M12-125-D1-SGN 22-80-M12-125-D0-SKGN 22-80-M12-125-D1-SKGN 22-80-M16-75-D0-TGN 22-80-M16-75-D1-TGN 22-80-M16-75-D0-TKGN 22-80-M16-75-D1-TKGN 22-80-M16-100-D0-TGN 22-80-M16-100-D1-TGN 22-80-M16-100-D0-TKGN 22-80-M16-100-D1-TKGN 22-80-M16-125-D0-TGN 22-80-M16-125-D1-TGN 22-80-M16-125-D0-TKGN 22-80-M16-125-D1-TKGN 22-80-M16-150-D0-TGN 22-80-M16-150-D1-TGN 22-80-M16-150-D0-TKGN 22-80-M16-150-D1-TKGN 22-80-M16-200-D0-TGN 22-80-M16-200-D1-TGN 22-80-M16-200-D0-TKGN 22-80-M16-200-D1-TKGN 22-80-M16-250-D0-TGN 22-80-M16-250-D1-TGN 22-80-M16-250-D0-TKGN 22-80-M16-250-D1-TKGN 22-80-M20-75-D0-TGN 22-80-M20-75-D1-TGN 22-80-M20-75-D0-TKGN 22-80-M20-75-D1-TKGN 22-80-M20-100-D0-TGN 22-80-M20-100-D1-TGN 22-80-M20-100-D0-TKGN 22-80-M20-100-D1-TKGN 22-80-M20-125-D0-TGN 22-80-M20-125-D1-TGN 22-80-M20-125-D0-TKGN 22-80-M20-125-D1-TKGN 22-80-M20-150-D0-TGN 22-80-M20-150-D1-TGN 22-80-M20-150-D0-TKGN 22-80-M20-150-D1-TKGN 22-80-M20-200-D0-TGN 22-80-M20-200-D1-TGN 22-80-M20-200-D0-TKGN 22-80-M20-200-D1-TKGN 22-80-M20-250-D0-TGN 22-80-M20-250-D1-TGN 22-80-M20-250-D0-TKGN 22-80-M20-250-D1-TKGN 22-80-M24-100-D0-TGN 22-80-M24-100-D1-TGN 22-80-M24-100-D0-TKGN 22-80-M24-100-D1-TKGN 22-80-M24-125-D0-TGN 22-80-M24-125-D1-TGN 22-80-M24-125-D0-TKGN 22-80-M24-125-D1-TKGN 22-80-M24-150-D0-TGN 22-80-M24-150-D1-TGN 22-80-M24-150-D0-TKGN 22-80-M24-150-D1-TKGN 22-80-M24-200-D0-TGN 22-80-M24-200-D1-TGN 22-80-M24-200-D0-TKGN 22-80-M24-200-D1-TKGN 22-80-M24-300-D0-TGN 22-80-M24-300-D1-TGN 22-80-M24-300-D0-TKGN 22-80-M24-300-D1-TKGN 22-100-M8-40-D0-SGN 22-100-M8-40-D1-SGN 22-100-M8-40-D0-SKGN 22-100-M8-40-D1-SKGN 22-100-M8-50-D0-SGN 22-100-M8-50-D1-SGN 22-100-M8-50-D0-SKGN 22-100-M8-50-D1-SKGN 22-100-M8-63-D0-SGN 22-100-M8-63-D1-SGN 22-100-M8-63-D0-SKGN 22-100-M8-63-D1-SKGN 22-100-M10-50-D0-SGN 22-100-M10-50-D1-SGN 22-100-M10-50-D0-SKGN 22-100-M10-50-D1-SKGN 22-100-M10-60-D0-SGN 22-100-M10-60-D1-SGN 22-100-M10-60-D0-SKGN 22-100-M10-60-D1-SKGN 22-100-M10-80-D0-SGN 22-100-M10-80-D1-SGN 22-100-M10-80-D0-SKGN 22-100-M10-80-D1-SKGN 22-100-M10-100-D0-SGN 22-100-M10-100-D1-SGN 22-100-M10-100-D0-SKGN 22-100-M10-100-D1-SKGN 22-100-M12-60-D0-SGN 22-100-M12-60-D1-SGN 22-100-M12-60-D0-SKGN 22-100-M12-60-D1-SKGN 22-100-M12-80-D0-SGN 22-100-M12-80-D1-SGN 22-100-M12-80-D0-SKGN 22-100-M12-80-D1-SKGN 22-100-M12-100-D0-SGN 22-100-M12-100-D1-SGN 22-100-M12-100-D0-SKGN 22-100-M12-100-D1-SKGN 22-100-M12-125-D0-SGN 22-100-M12-125-D1-SGN 22-100-M12-125-D0-SKGN 22-100-M12-125-D1-SKGN 22-100-M16-75-D0-TGN 22-100-M16-75-D1-TGN 22-100-M16-75-D0-TKGN 22-100-M16-75-D1-TKGN 22-100-M16-100-D0-TGN 22-100-M16-100-D1-TGN 22-100-M16-100-D0-TKGN 22-100-M16-100-D1-TKGN 22-100-M16-125-D0-TGN 22-100-M16-125-D1-TGN 22-100-M16-125-D0-TKGN 22-100-M16-125-D1-TKGN 22-100-M16-150-D0-TGN 22-100-M16-150-D1-TGN 22-100-M16-150-D0-TKGN 22-100-M16-150-D1-TKGN 22-100-M16-200-D0-TGN 22-100-M16-200-D1-TGN 22-100-M16-200-D0-TKGN 22-100-M16-200-D1-TKGN 22-100-M16-250-D0-TGN 22-100-M16-250-D1-TGN 22-100-M16-250-D0-TKGN 22-100-M16-250-D1-TKGN 22-100-M20-75-D0-TGN 22-100-M20-75-D1-TGN 22-100-M20-75-D0-TKGN 22-100-M20-75-D1-TKGN 22-100-M20-100-D0-TGN 22-100-M20-100-D1-TGN 22-100-M20-100-D0-TKGN 22-100-M20-100-D1-TKGN 22-100-M20-125-D0-TGN 22-100-M20-125-D1-TGN 22-100-M20-125-D0-TKGN 22-100-M20-125-D1-TKGN 22-100-M20-150-D0-TGN 22-100-M20-150-D1-TGN 22-100-M20-150-D0-TKGN 22-100-M20-150-D1-TKGN 22-100-M20-200-D0-TGN 22-100-M20-200-D1-TGN 22-100-M20-200-D0-TKGN 22-100-M20-200-D1-TKGN 22-100-M20-250-D0-TGN 22-100-M20-250-D1-TGN 22-100-M20-250-D0-TKGN 22-100-M20-250-D1-TKGN 22-100-M24-100-D0-TGN 22-100-M24-100-D1-TGN 22-100-M24-100-D0-TKGN 22-100-M24-100-D1-TKGN 22-100-M24-125-D0-TGN 22-100-M24-125-D1-TGN 22-100-M24-125-D0-TKGN 22-100-M24-125-D1-TKGN 22-100-M24-150-D0-TGN 22-100-M24-150-D1-TGN 22-100-M24-150-D0-TKGN 22-100-M24-150-D1-TKGN 22-100-M24-200-D0-TGN 22-100-M24-200-D1-TGN 22-100-M24-200-D0-TKGN 22-100-M24-200-D1-TKGN 22-100-M24-300-D0-TGN 22-100-M24-300-D1-TGN 22-100-M24-300-D0-TKGN 22-100-M24-300-D1-TKGN 22-120-M20-75-D0-TGN 22-120-M20-75-D1-TGN 22-120-M20-75-D0-TKGN 22-120-M20-75-D1-TKGN 22-120-M20-100-D0-TGN 22-120-M20-100-D1-TGN 22-120-M20-100-D0-TKGN 22-120-M20-100-D1-TKGN 22-120-M20-125-D0-TGN 22-120-M20-125-D1-TGN 22-120-M20-125-D0-TKGN 22-120-M20-125-D1-TKGN 22-120-M20-150-D0-TGN 22-120-M20-150-D1-TGN 22-120-M20-150-D0-TKGN 22-120-M20-150-D1-TKGN 22-120-M20-200-D0-TGN 22-120-M20-200-D1-TGN 22-120-M20-200-D0-TKGN 22-120-M20-200-D1-TKGN 22-120-M20-250-D0-TGN 22-120-M20-250-D1-TGN 22-120-M20-250-D0-TKGN 22-120-M20-250-D1-TKGN 22-120-M24-100-D0-TGN 22-120-M24-100-D1-TGN 22-120-M24-100-D0-TKGN 22-120-M24-100-D1-TKGN 22-120-M24-125-D0-TGN 22-120-M24-125-D1-TGN 22-120-M24-125-D0-TKGN 22-120-M24-125-D1-TKGN 22-120-M24-150-D0-TGN 22-120-M24-150-D1-TGN 22-120-M24-150-D0-TKGN 22-120-M24-150-D1-TKGN 22-120-M24-200-D0-TGN 22-120-M24-200-D1-TGN 22-120-M24-200-D0-TKGN 22-120-M24-200-D1-TKGN 22-120-M24-300-D0-TGN 22-120-M24-300-D1-TGN 22-120-M24-300-D0-TKGN 22-120-M24-300-D1-TK

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern