GN 2184 Kantenschutz-Profile Werkstoff PVC

Kantenschutz-Profile GN 2184: Werkstoff PVC

Produktbeschreibung

Kantenschutz-Profile GN 2184 werden zum stirnseitigen Abschluss an Blechen und Platten eingesetzt. Sie schützen vor Verletzungen und Beschädigungen von Oberflächen durch scharfe Kanten. Zudem wird durch den Kantenabschluss eine optische Zierwirkung erreicht und eine ggf. nötige Nachbearbeitung von gescherten oder lasergeschnittenen Blechkanten kann auf das absolute Minimum reduziert werden.

Um einen dauerhaften Sitz der Profile zu gewährleisten und um die Montage zu erleichtern wird empfohlen, die angegebenen Richtwerte für die Verlegeradien (r1 ... r3) einzuhalten. Die Montage erfolgt von Hand, alternativ mit einem Schonhammer. Die eingebettete Klemmeinlage schützt vor selbstständigem Lösen. Klebstoffe oder andere Befestigungsmittel werden nicht benötigt.

Ausführung

Profil
Polyvinylchlorid (PVC)

  • schwarz
  • Härte 70±5 Shore A
  • temperaturbeständig -40 °C bis 90 °C
  • witterungsbeständig

Klemmeinlage
Stahl-Klemmband


RoHS

Auf Anfrage

Farbe weiß / grau

Technische Zeichnung ausblenden
GN 2184 Kantenschutz-Profile, Werkstoff PVC Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
h1Länge l
in Meter
a
Klemmbereich
bh2r1r2r3
9,520501 - 26,58151010
1420501 - 410,512252525
1520506 - 81312,75153020
17,520504 - 612,2515,5304515

Artikelauswahl und -konfiguration

h1
Farbe
SW
Länge l (in Meter)
h1
Farbe
SW
Länge l (in Meter)

Anwendungsbeispiele

9b337930-f0bd-43ac-ac8a-0c0e5f7a10ad b9e86a98-5938-40ab-a056-62374c01da28
543f4bc0-585c-4c37-a3f2-1d641bf33dd9 b0dd8ca8-7964-4f6c-9d47-79eb040778b6
45d54300-e133-4b03-ae19-ac2beaf0a132 36ac12e6-72ec-489d-82d4-e4ba778a601f

Anwendungsbeispiele
Kantenschutz-Profile bzw. Kantenschutz-Dichtprofile können aufgrund ihrer Verwendungsmöglichkeit in unterschiedlichsten Anwendungsfällen eingesetzt werden, bei denen bereits andere Ganter-Produkte Verwendung finden. Gerade in Verbindung mit der Produktgruppe 3.3 und Produktgruppe 2.4 ergibt sich eine Vielzahl an Produkt-Kombinationen um eine gewünschte Konstruktion umzusetzen.

Konstruktionsbeispiel

586ff59b-4da4-4a2e-9bb8-f06e3f948533

Konstruktionsbeispiel
Die abgebildete Konstruktion zeigt eine Standardanwendung von Kantenschutz-Profilen und Kantenschutz-Dichtprofilen. Die Kantenschutz-Dichtprofile sind an der Tür und am feststehenden Rahmen angebracht. Der hinter der Tür liegende Druchbruch ist an den Schnittkanten zum Schutz mit einem Kantenschutz-Profil verkleidet.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
54,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,37 €
brutto 64,93 €
Gewicht: 1,475 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40082900
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
  • 1328 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 1329 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 2184-9,5-SW-20GN 2184-9,5-SW-50GN 2184-14-SW-20GN 2184-14-SW-50GN 2184-15-SW-20GN 2184-15-SW-50GN 2184-17,5-SW-20GN 2184-17,5-SW-50

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern