GN 2181 Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken NBR / EPDM (UL-zertifiziert), vulkanisiert

Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken GN 2181: NBR / EPDM (UL-zertifiziert), vulkanisiert
Form: A - Dichtprofil oben

Produktbeschreibung

Mit Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken GN 2181 können rechtwinklige Dichtungsverläufe, ohne Mindestverlegeradius oder händisches „freischneiden“ des Profils, einfach und schnell umgesetzt werden. Der Eckstoß ist per Vulkanisation dicht und dauerhaft verbunden.

Die Schenkellänge l kann gekürzt oder mit entsprechendem Profil der GN 2180 verlängert werden. Mit einem Übermaß von ca. 1% der Gesamtlänge „gestaucht“ montiert, liegen die Stöße geschlossen an und müssen nicht verklebt werden.

In Funktion sollte das Profil eine Verformung auf das Maß w2 erfahren, um eine optimale Dichtwirkung sicherzustellen. Profile aus NBR sind vorzusehen, wenn es zum Kontakt mit Ölen, Kraft- oder Kühlschmierstoffen kommen kann. Die EPDM-Ausführungen sind aus UL 50 und UL 94-HB zertifiziertem Kantenschutz-Dichtprofil hergestellt.

Ausführung

Klemmprofil / Dichtprofil

  • Ethylen-Propylen-Dien-KautschukEPDM
    • schwarz
    • Klemmprofil Härte 65 ±5 Shore A
    • Dichtprofil Härte 25 ±5 Shore A
    • Einsatztemperatur -40 °C bis +100 °C
  • Acrylnitril-Butadien-KautschukNBR
    • schwarz
    • Klemmprofil Härte 60 ±5 Shore A
    • Dichtprofil Härte 25 ±5 Shore A
    • Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

Klemmeinlage
Stahldraht-Polyester-Klemmband


RoHS

Auf Anfrage

  • Kantenschutz-Dichtprofil-Segmente,
    vulkanisiert z. B. in U- oder Z-Form
  • Kantenschutz-Dichtprofil-Rahmen,
    vulkanisiert, geschlossen z. B. in runder oder rechteckiger Form
Technische Zeichnung ausblenden
GN 2181 Kantenschutz-Dichtprofil-Ecken Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

ADichtprofil oben
DDichtprofil seitlich
Spalten ein-/ausblenden
h1
Form A
h1
Form D
Länge la
Klemmbereich
bh2h3h4kw1w2
bei 50% der
zul. Verformung
20,5-160 ± 2250 ± 2,5400 ± 3,2630 ± 41 ... 3,51110,5---107
-13160 ± 2250 ± 2,5400 ± 3,2630 ± 41 ... 3,51110,752,254,54,7511,258,75

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff


h1 (Form A)
h1 (Form D)
Form


Länge l
Werkstoff


h1 (Form A)
h1 (Form D)
Form


Länge l

Anwendungsbeispiel

Application Example GN 2181

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,12 €
brutto 6,99 €
Gewicht: 0,044 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
40082900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 634 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 635 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 2181-EPDM-20,5-A-160GN 2181-NBR-20,5-A-160GN 2181-EPDM-20,5-A-250GN 2181-NBR-20,5-A-250GN 2181-EPDM-20,5-A-400GN 2181-NBR-20,5-A-400GN 2181-EPDM-20,5-A-630GN 2181-NBR-20,5-A-630GN 2181-EPDM-13-D-160GN 2181-NBR-13-D-160GN 2181-EPDM-13-D-250GN 2181-NBR-13-D-250GN 2181-EPDM-13-D-400GN 2181-NBR-13-D-400GN 2181-EPDM-13-D-630GN 2181-NBR-13-D-630

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern