GN 218 Türriegel Stahl

Türriegel GN 218: Stahl
Technische Zeichnung ausblenden
GN 218 Türriegel, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Lverriegeln durch Linksdrehung
Rverriegeln durch Rechtsdrehung
Spalten ein-/ausblenden
d1d2  H8d3l1l2l3l4
35B 8B 101815773
65B 12-23201075
80B 16-27241296

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Form


Werkstoff

Außendurchmesser d1
Bohrung d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,25 €
brutto 1,58 €
Gewicht: 0,034 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83089000
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
  • 5156 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 5157 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 218-SM-35-B8-LGN 218-SM-35-B8-RGN 218-SM-35-B10-LGN 218-SM-35-B10-RGN 218-SM-65-B12-LGN 218-SM-65-B12-RGN 218-SM-80-B16-LGN 218-SM-80-B16-R

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern