GN 171 Fußflansch-Klemmverbinder Aluminium, zweiteilig

Fußflansch-Klemmverbinder GN 171: Aluminium, zweiteilig
d1 / s: B - Bohrung
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrungen der Fußflansch-Klemmverbinder GN 171 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Klemmverbinder
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl A2


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl A2
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

GN 911 Verstellbare Klemmhebel
GN 990 Konstruktionsrohre

Technische Zeichnung ausblenden
GN 171 Fußflansch-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
s
Vierkant
d2k
Klemm-
länge
l1l2l3l4tx1x2y1y2y3y4z
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für
 z
l5
B 20V 207586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 25V 257586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 30V 307586953103307756072353050M8-4063 | 78
B 40V 401191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 42-1191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 45V 451191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 48-1191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 50V 501191988215646,51411590108504576M10-6578 | 92
B 60V 6011100108,59718656141251001285265,590M10-80-

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Vierkant s
Kennziffer

Oberfläche
blank
schwarz
Bohrung d1
Vierkant s
Kennziffer

Oberfläche
blank
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
28,32 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 5,38 €
brutto 33,70 €
inkl. Materialzuschlag: 0,71 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,344 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
  • 8 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 9 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 171-B20-2-SWGN 171-B20-2-BLGN 171-V20-2-SWGN 171-V20-2-BLGN 171-B25-2-SWGN 171-B25-2-BLGN 171-V25-2-SWGN 171-V25-2-BLGN 171-B30-2-SWGN 171-B30-2-BLGN 171-V30-2-SWGN 171-V30-2-BLGN 171-B40-2-SWGN 171-B40-2-BLGN 171-V40-2-SWGN 171-V40-2-BLGN 171-B42-2-SWGN 171-B42-2-BLGN 171-B45-2-SWGN 171-B45-2-BLGN 171-V45-2-SWGN 171-V45-2-BLGN 171-B48-2-SWGN 171-B48-2-BLGN 171-B50-2-SWGN 171-B50-2-BLGN 171-V50-2-SWGN 171-V50-2-BLGN 171-B60-2-SWGN 171-B60-2-BLGN 171-V60-2-SWGN 171-V60-2-BL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern