GN 163 Fuß-Klemmverbinder Aluminium

Fuß-Klemmverbinder GN 163: Aluminium
Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrung der Fuß-Klemmverbinder GN 163 ist mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Ausführung

Klemmverbinder
Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschraube ISO 4762
Edelstahl A2


Sechskantmutter DIN 985
Edelstahl A2
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

GN 990 Konstruktionsrohre (Aluminium)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 163 Fuß-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit Zylinderschraube ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
k
Klemmlänge
d2l1l2tx1x2y1y2z
Schraubstellen
B 20506,55240760426042M8-25
B 25506,55240760426042M8-25
B 30506,55240760426042M8-25
B 30708,568561090649064M10-35
B 32708,568561090649064M10-35
B 35708,568561090649064M10-35
B 40708,568561090649064M10-35
B 40851177,565141057410574M10-50
B 42851177,565141057410574M10-50
B 45851177,565141057410574M10-50
B 48851177,565141057410574M10-50
B 50851177,565141057410574M10-50
B 60100119280141258912589M10-50

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
blank
schwarz
Bohrung d1
Klemmlänge k
Kennziffer

Oberfläche
blank
schwarz

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,11 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,68 €
brutto 16,79 €
inkl. Materialzuschlag: 0,40 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,190 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
  • 189 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 190 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 163-B20-50-2-SWGN 163-B20-50-2-BLGN 163-B25-50-2-SWGN 163-B25-50-2-BLGN 163-B30-50-2-SWGN 163-B30-50-2-BLGN 163-B30-70-2-SWGN 163-B30-70-2-BLGN 163-B32-70-2-SWGN 163-B32-70-2-BLGN 163-B35-70-2-SWGN 163-B35-70-2-BLGN 163-B40-70-2-SWGN 163-B40-70-2-BLGN 163-B40-85-2-SWGN 163-B40-85-2-BLGN 163-B42-85-2-SWGN 163-B42-85-2-BLGN 163-B45-85-2-SWGN 163-B45-85-2-BLGN 163-B48-85-2-SWGN 163-B48-85-2-BLGN 163-B50-85-2-SWGN 163-B50-85-2-BLGN 163-B60-100-2-SWGN 163-B60-100-2-BL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern