GN 129 Scharniere Stahl, zweiteilig / dreiteilig

Scharniere GN 129: Stahl, zweiteilig / dreiteilig
Form: D - dreiteilig

Produktbeschreibung

Scharniere GN 129 werden für aufliegende Türen eingesetzt. Das Scharnier wird dabei in der Regel seitlich von der Tür angeordnet.

Bei der zweiteiligen Ausführung ist die Tür bei zwei gleich angeordneten Scharnieren aushängbar.

Die dreiteiligen, generell nicht aushängbaren Scharniere, eignen sich durch die Befestigung von innen besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.

Ausführung

Scharnierflügel
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Scharnierstift
Messing, vernickelt


Scheiben
Messing, vernickelt


Sechskantmuttern ISO 4032
Stahl
verzinkt, blau passiviert


Zahnscheiben DIN 6797 zur Schraubensicherung
Stahl
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 129 Scharniere, Stahl, zweiteilig / dreiteilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Ddreiteilig
Zzweiteilig
Spalten ein-/ausblenden
s
Vierkant
bd1d2
Stift
h1h2l1l2l3l4
max.
l5l6m1m2
1215M 6639,225,610514910527,213,6
1620M 884932,514822161483316,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Vierkant s
Form


Vierkant s
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,70 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,27 €
brutto 7,97 €
Gewicht: 0,057 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
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
  • 819 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 820 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 129-12-DGN 129-12-ZGN 129-16-DGN 129-16-Z

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern