GN 128 Scharniere Stahl, aushängbar, zum Anschweißen

Scharniere GN 128: Stahl, aushängbar, zum Anschweißen
Form: MS - mit festem Messingstift

Produktbeschreibung

Scharniere GN 128 werden aus gezogenem, schweißbarem Profilstahl hergestellt.

Die Formen ST, STS und MS haben einen in der unteren Scharnierhälfte fest fixierten Scharnierstift. Die Ausführung STL mit losem Stahlstift erleichtert die Montage wenn mehrere Scharniere parallel angebracht werden oder die Türe sehr schwer ist.

Bei der Form STS ist in der oberen Scharnierhälfte zusätzlich ein Schmiernippel nach DIN 71412-A angebracht, der das Nachschmieren der Scharniere ohne Demontage ermöglicht.

Ausführung

Scharnierflügel
Stahl, blank


Scharnierstift

  • Stahl, blank bei Form ST / STS / STL
  • Messing bei Form MS

Scheibe
Messing


Schmiernippel DIN 71412-A bei Form STS
Stahl, verzinkt


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 128 Scharniere, Stahl, aushängbar, zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

STmit festem Stahlstift
MSmit festem Messingstift
STLmit losem Stahlstift
STSmit festem Stahlstift und Schmiernippel
Spalten ein-/ausblenden
Länge l
Form ST
Form MS

Form STL
Form STS
d1d2
Stift
s1s2
40-85101,8
50-85101,8
60-106121,8
808013815,52
1001001610202,25
1201201611202,25
1351351812232,5
150150201325,52,5
180180201425,52,5
200200231628,53

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l
Form




Länge l
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,91 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,36 €
brutto 2,27 €
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83021000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 244 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 245 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 128-40-STGN 128-40-MSGN 128-50-STGN 128-50-MSGN 128-60-STGN 128-60-MSGN 128-80-STGN 128-80-MSGN 128-80-STLGN 128-80-STSGN 128-100-STGN 128-100-MSGN 128-100-STLGN 128-100-STSGN 128-120-STGN 128-120-MSGN 128-120-STLGN 128-120-STSGN 128-135-STGN 128-135-MSGN 128-135-STLGN 128-135-STSGN 128-150-STGN 128-150-MSGN 128-150-STLGN 128-150-STSGN 128-180-STGN 128-180-MSGN 128-180-STLGN 128-180-STSGN 128-200-STGN 128-200-MSGN 128-200-STLGN 128-200-STS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern