Produktbeschreibung
Drehspannriegel GN 116.1 verfügen über eine Schließmechanik, welche die Drehbewegung des Bedienelementes bzw. Steckschlüssels in eine 90°-Drehung und anschließend in eine axiale Bewegung des Riegels von 12 mm (Verfahrweg) umsetzt. Innerhalb der einzelnen Riegelabstände könne dadurch große Schließhübe z. B. in Verbindung mit Abdichtungen realisiert werden.
Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Klemmbereich A1...A5 von 4 bis 46 mm abdecken. Eine breite Überdeckung der Klemmbereiche ist durch die gewählte Abstufung gewährleistet.
Das zulässige Anzugsdrehmoment der Spannschraube liegt bei 2 Nm, wodurch der Riegel eine axiale Schließkraft von ca. 300 N erreicht.
Ausführung
Verschlussgehäuse
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Griffbei Form RG
Kunststoff, Polyamid (PA)
- Einsatztemperatur bis 130 °C
- schwarz, matt
- Abdeckkappe
hellgrau, matt
Sonstige Teile
Stahl
verzinkt, blau passiviert
RoHS