GN 115 Verriegelungen Edelstahl, abschließbar

Verriegelungen GN 115: Edelstahl, abschließbar
Form: SC - mit Schlüssel (Schließung einheitlich)
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Abschließbare Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen werden jeweils mit 2 Schlüsseln sowie lose beigelegtem Riegel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

Ausführung

Verschlussgehäuse
EdelstahlNI

  • 1.4305 bei Form SC
  • 1.4401 bei Form SCKN / SCTN

Riegel
Edelstahl 1.4301


Bedienelelement für Form SCKN / SCTN
Edelstahl 1.4401


Sonstige Teile

  • Edelstahl 1.4301 bei Form SC
  • Edelstahl 1.4401 bei Form SCKN / SCTN

Schlüssel
Neusilber mit Kunststoff-Griffstück


Schutzart IP 65 bei Form SCKN / SCTN


RoHS

Zubehör

GN 120.4 Elektromechanische Verschlusssysteme
GN 120 Schutzkappen
GN 120.1 Öffnungsgriffe
GN 120.2 Auflauframpen
GN 123 Blechlocher

Auf Anfrage

  • Riegel in A4
  • Schließung unterschiedlich
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, abschließbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SCmit Schlüssel (Schließung einheitlich)
SCKNmit Knebel (Schließung einheitlich)
SCTNmit T-Griff (Schließung einheitlich)
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand Ad
Form SC

Form
SCKN, SCTN
h
61014182022242628303438405028326

Artikelauswahl und -konfiguration

Form



Riegelabstand A
Werkstoff

Ausführungen












Form



Riegelabstand A
Werkstoff

Konstruktions- und Montagehinweise

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Im montierten Zustand wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung gesteckt. Die Befestigungsmutter wird anschließend einfach von der Rückseite über den Riegel geschoben und verschraubt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich alternativ der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
57,43
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 10,91 €
brutto 68,34 €
Gewicht: 0,100 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83016000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 310 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 311 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 115-SC-6-NIGN 115-SCKN-6-NIGN 115-SCTN-6-NIGN 115-SC-10-NIGN 115-SCKN-10-NIGN 115-SCTN-10-NIGN 115-SC-14-NIGN 115-SCKN-14-NIGN 115-SCTN-14-NIGN 115-SC-18-NIGN 115-SCKN-18-NIGN 115-SCTN-18-NIGN 115-SC-20-NIGN 115-SCKN-20-NIGN 115-SCTN-20-NIGN 115-SC-22-NIGN 115-SCKN-22-NIGN 115-SCTN-22-NIGN 115-SC-24-NIGN 115-SCKN-24-NIGN 115-SCTN-24-NIGN 115-SC-26-NIGN 115-SCKN-26-NIGN 115-SCTN-26-NIGN 115-SC-28-NIGN 115-SCKN-28-NIGN 115-SCTN-28-NIGN 115-SC-30-NIGN 115-SCKN-30-NIGN 115-SCTN-30-NIGN 115-SC-34-NIGN 115-SCKN-34-NIGN 115-SCTN-34-NIGN 115-SC-38-NIGN 115-SCKN-38-NIGN 115-SCTN-38-NIGN 115-SC-40-NIGN 115-SCKN-40-NIGN 115-SCTN-40-NIGN 115-SC-50-NIGN 115-SCKN-50-NIGN 115-SCTN-50-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern