GN 111.3 Schlüsselringe Edelstahl

Schlüsselringe GN 111.3: Edelstahl
Oberfläche: BL - blank
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Schlüsselringe GN 111.3 eigenen sich als universelle Verbindungselemente für Zugseile, Kugelketten, Haltebänder etc., bei denen leichte Belastungen auftreten. Die schwarze Ausführung wirkt optisch dezent und wird unter anderem eingesetzt, wenn Reflektionen an der Oberfläche reduziert werden sollen.

Die in der Tabelle aufgeführten Steck- und Kugelsperrbolzen besitzen Aufnahmebohrungen in welche sich die Schlüsselringe einfädeln lassen. Weiter sind Schlüsselringe als Ergänzung für Halteseile und Kugelketten nutzbar. So können auf einfache Art mehrere Elemente gleichzeitig vor Verlust gesichert werden.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Ausführung

Edelstahl 1.4310NI

  • blankBLBL
    gleitgeschliffen
  • verzinkt
    schwarz passiviertSWSW

Edelstahl 1.4571A4
blankBLBL
gleitgeschliffen


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 111.3 Schlüsselringe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Statische Belastbarkeit in N
NI

A4
1415040
181,39090
241,510090
301,8120110
382120130

Artikelauswahl und -konfiguration

Ringdurchmesser d1
Werkstoff


Oberfläche
blank
schwarz passiviert
Ringdurchmesser d1
Werkstoff


Oberfläche
blank
schwarz passiviert

Passende Kugelsperrbolzen / Steckbolzen

Spalten ein-/ausblenden
d1Bolzen Ø
GN 113.1
GN 113.3
GN 113.4
GN 113.7
GN 113.8
GN 113.9
GN 113.10

GN 113.5
GN 113.6

GN 113.11
GN 113.12

GN 113.20
Form P

GN 113.20
Form L
Form T

GN 114.2
GN 114.3
GN 114.6

GN 114.7
GN 114.8

GN 114.11
GN 114.12

GN 124.1
GN 124.2

GN 124.3

GN 214.2
GN 214.3
GN 214.6

GN 314
145...85...165...1055...66...206...86...126...128...106...8-
1810...25-12...166...12--10...2016...20-1210...168...12
24--20...25-8...10------16...20
30----12-------

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,23
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,04 €
brutto 0,27 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73262000
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
  • 2232 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 2233 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 111.3-14-NI-BLGN 111.3-14-NI-SWGN 111.3-14-A4-BLGN 111.3-18-NI-BLGN 111.3-18-NI-SWGN 111.3-18-A4-BLGN 111.3-24-NI-BLGN 111.3-24-NI-SWGN 111.3-24-A4-BLGN 111.3-30-NI-BLGN 111.3-30-NI-SWGN 111.3-30-A4-BLGN 111.3-38-NI-BLGN 111.3-38-NI-SWGN 111.3-38-A4-BL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern