GN 1050.1 Zapfen für Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050, Stahl

Zapfen GN 1050.1: für Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050, Stahl
Form: A - mit Außengewinde
Normelemente-fuer-Profilsysteme

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Zapfen GN 1050.1 positionieren und befestigen Bauelemente in Verbindung mit Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050 werkzeuglos, formschlüssig und wiederholgenau. Die Zapfen sind bezüglich ihrer Abmessungen und Festigkeit exakt auf die Kupplungen abgestimmt und gewährleisten so deren einwandfreie Funktion.

Die Zapfen sind einzeln erhältlich, so dass mehrere Zapfen im Wechsel mit einer Kupplung gepaart werden können, z. B. um unterschiedliche, werkstückabhängige Vorrichtungen rationell zu positionieren. Befestigt werden die Zapfen je nach Form über ein Außen- oder ein Innengewinde.

Um die angegebenen Belastbarkeiten zu erreichen, müssen anwendungsseitige Gewindebohrungen oder zusätzlich eingesetzte Muttern und Schrauben mindestens der Festigkeitsklasse 8 entsprechen.

Flansche GN 1050.2 sind als Zubehör zur Montage der Zapfen erhältlich und erweitern deren Anbaumöglichkeiten.

Ausführung

StahlST

  • vergütet
  • verzinkt, blau passiviert

RoHS

Zubehör

Flansche GN 1050.2

Technische Zeichnung ausblenden
GN 1050.1 Zapfen, für Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Außengewinde
Imit Innengewinde
Spalten ein-/ausblenden
Nenngröße
Schnellverschluss-Kupplung
GN 1050
d2d1d3 ±0,03l1l2swt min.±0,1
Axialversatz
2M 105318,2537,1156180,4
2M 125318,2537,1186180,4

Artikelauswahl und -konfiguration

Nenngröße
d2
Form


Werkstoff

Nenngröße
d2
Form


Werkstoff

Montage- und Belastungshinweise

f7bebca9-1b59-4d54-806b-18a51f169bd2
Spalten ein-/ausblenden
Nenngrößed2
Befestigungsgewinde
Schnellverschluss-Kupplung
d5
Befestigungsgewinde
Zapfen GN 1050.1
FZ
max. Zugbelastbarkeit
in kN
FD
max. Druckbelastbarkeit
in kN
FR
max. Scherbelastbarkeit
in kN
2NM 10M 10252519
2NM 10M 12252519
2NM 12M 10252519
2NM 12M 12353528

Sicherheits-Hinweis: Die Belastbarkeiten werden nur erreicht, wenn diese von der Umgebungskonstruktion aufgenommen werden können. Anwendungsseitige Gewindebohrungen oder zusätzlich eingesetzte Muttern und Schrauben müssen mindestens der Festigkeitsklasse 8 entsprechen. Je nach Anwendung sind zusätzliche Sicherheitsfaktoren vorzusehen.

Konstruktionsbeispiele für Profilsysteme

41656487-b9fb-4ae4-b532-702d5a36d347

Anwendungsbeispiele

06dde490-98a8-436f-bdbe-4ead69cf42c4
37758472-a909-43ce-b9f9-ba39f8367965
69687282-5084-41c1-a23a-a97cb547d735
6a716d5b-5f39-449e-baf7-c738561e6363

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,87
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,16 €
brutto 26,03 €
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181558
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
  • Bitte Lieferzeit anfragen
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
GN 1050.1-2-M10-A-STGN 1050.1-2-M10-I-STGN 1050.1-2-M12-A-STGN 1050.1-2-M12-I-ST

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern