DIN 787 Schrauben für T-Nuten

Schrauben für T-Nuten DIN 787:

Produktbeschreibung

Das amtliche Normblatt von Schrauben für T-Nuten DIN 787 sieht noch die Größen 5, 36, 42, 48 und 54 vor.

Ausführung

Vergütungsstahl

  • Festigkeitsklasse 8.8
  • geschmiedet
  • brüniert

Nutenführung gefräst


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 787 Schrauben für T-Nuten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
-0,3 / -0,5dLänge l - Gewindelänge b
l - b

l - b

l - b

l - b
ekfür T-Nuten DIN 650
6M 625 - 1540 - 28--10 -0,54 -0,56
8M 832 - 2250 - 35--13 -0,56 -0,58
10M 1040 - 3063 - 45100 - 60-15 -0,56 -0,510
12M 1250 - 3580 - 55125 - 75-18 -0,57 -0,512
14M 1250 - 3580 - 55125 - 75200 - 12022 -0,58 -0,514
18M 1663 - 45100 - 63160 - 100250 - 15028 -0,510 -0,518
22M 2080 - 55125 - 85200 - 125-35 -0,514 -0,522
28M 24100 - 70160 - 110250 - 150-44 -118 -128

Artikelauswahl und -konfiguration

Nutbreite a
Gewinde d
Länge l
Nutbreite a
Gewinde d
Länge l

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,34
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,20 €
brutto 7,54 €
Gewicht: 0,007 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181595
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
  • 114 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 115 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.