DIN 70952 Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 70852, Stahl

Sicherungsbleche DIN 70952: für Nutmuttern DIN 70852, Stahl

Produktbeschreibung

Sicherungsbleche DIN 70952 sichern Nutmuttern DIN 70852 formschlüssig gegen ungewolltes Lösen oder Verstellen, wenn damit z. B. ein axiales Lagerspiel eingestellt wird.

Die innere Nase positioniert das Sicherungsblech in einer zu diesem Zweck in den Gewindezapfen eingebrachten Nut. Die Sicherung erfolgt nach der Montage bzw. Justierung der Nutmutter durch das Umbiegen einer passenden Sicherungsnase in eine Nut der Mutter. Aufgrund der Umformung wird nur eine einmalige Verwendung empfohlen.

Ausführung

StahlST
blank


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
DIN 70952 Sicherungsbleche, für Nutmuttern DIN 70852, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AZahnkranz abgewinkelt
Spalten ein-/ausblenden
d1ab1 h11b2 h11b3 C11d2hs-0,1für Nutmuttern DIN 70852
108,9444163,750,758,8M 10 x 1
1210,9444183,750,7510,8M 12 x 1,5
1412,9545203,750,7512,8M 14 x 1,5
1614,9555234114,8M 16 x 1,5
1816,9555255116,8M 18 x 1,5
2018,9555275118,8M 20 x 1,5
2220,9666305120,8M 22 x 1,5
2422,9666325122,8M 24 x 1,5
2624,9666346124,8M 26 x 1,5
2826,9767366126,5M 28 x 1,5
3028,9767386,21,228,5M 30 x 1,5
3230,9767416,21,230,5M 32 x 1,5
3533,9767436,21,233,5M 35 x 1,5
3836,6868476,21,236,5M 38 x 1,5
4038,6868496,21,238,5M 40 x 1,5
4240,6878526,21,240,5M 42 x 1,5
4543,6878546,21,243,5M 45 x 1,5
4846,7878576,21,246,5M 48 x 1,5
5048,7878606,21,248,5M 50 x 1,5
5250,7878627,21,250,5M 52 x 1,5
5553,710710677,21,253,5M 55 x 1,5
6058,7101010717,51,558M 60 x 1,5
6563,7101010767,51,563M 65 x 1,5
7068,7101010817,51,568M 70 x 1,5
8078,2101010918,51,578M 80 x 1,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Form

Werkstoff

Durchmesser d1
Form

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,45
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,28 €
brutto 1,73 €
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182100
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
  • 35 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 36 Stück bitten wir um kurze Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

DIN 70952-10-A-STDIN 70952-12-A-STDIN 70952-14-A-STDIN 70952-16-A-STDIN 70952-18-A-STDIN 70952-20-A-STDIN 70952-22-A-STDIN 70952-24-A-STDIN 70952-26-A-STDIN 70952-28-A-STDIN 70952-30-A-STDIN 70952-32-A-STDIN 70952-35-A-STDIN 70952-38-A-STDIN 70952-40-A-STDIN 70952-42-A-STDIN 70952-45-A-STDIN 70952-48-A-STDIN 70952-50-A-STDIN 70952-52-A-STDIN 70952-55-A-STDIN 70952-60-A-STDIN 70952-65-A-STDIN 70952-70-A-STDIN 70952-80-A-ST

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern